Bar stock boards

Quantidade de produtos: 3

Bar stock boards made of iglidur® J

  • Low wear with different shaft materials
  • Low coefficient of friction during dry operation
  • Vibration-dampening
  • Good chemical resistance
  • For best performance with soft shaft materials
  • Low moisture absorption
de R$ 402,75/Pc.
16 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® A160, bar stock boards

  • Compliant with EU regulation 10/2011 EC, FDA-compliant
  • High media resistance
  • Lubrication and maintenance-free
  • Resistant to shocks and impacts
  • Resistant to dirt and dust
  • Excellent coefficient of friction
a pedido
12 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® A180, bar stock boards

  • Complies with Food and Drug Administration (FDA) regulations for contact with food
  • Good media-resistance
  • For wet environments
  • High wear resistance
  • Resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impacts
  • Resistant to dirt and dust
a pedido
4 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h