Smart complete sets as turnkey solutions

Quantidade de produtos: 1

Novo

Solução de sistema inteligente para adaptação da esteira porta cabos E4.28 | Para larguras internas de até 300mm | Para comprimentos de esteira de 10m a 30m

Este conjunto completo de plásticos inteligentes para adaptação consiste em:

componentes i.Sense para monitoramento de condições: 
  • i.Sense EC.P para monitorar as forças de empurrar/puxar 
  • i.Sense EC.B para monitoramento de quebras
  • i.Sense: módulo II para instalação no armário de distribuição
  • Cabos de ligação

Componentes de manutenção preditiva i.Cee: 
  • i.Cee: mais módulo II
  • Painel i.Cee LIVE na rede local
  • Módulo SMS: para alertas sem conexão http 
  • Sensores de desgaste
a pedido
50 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h