Robôs lineares

espaço de trabalho do pórtico

Robô de linha com dois eixos, robô linear plano com três eixos ou robô linear de sala com quatro eixos

Os robôs lineares da igus consistem em eixos lineares drylin pré-fabricados e motores de passo da igus. De acordo com o princípio construir ou comprar, você decide se deseja receber um robô linear pré-montado ou se prefere montá-lo você mesmo. Outra vantagem dos robôs lineares da igus: o sistema de controlo está disponível como armário de controlo completo ou como versão em calha DIN (top-hat), dependendo das suas necessidades. As áreas de aplicação vão desde aplicações de paletização com altas capacidades de carga até aplicações rápidas de coleta e colocação e colagem precisa.
  • Hardware de controle plug-and-play, incluindo software gratuito
  • Robôs lineares padrão ou personalizados
  • Prazos de envio reduzidos
Veja os robôs lineares na loja

Fatos técnicos sobre robôs lineares da igus®

Força

Até 85kg de carga útil

Alcance

Alcance de até 3.000 x 3.000 x 1.000 mm

Juntas

Até três graus de liberdade

Velocidade

Velocidade máx. 20 picks/min.

Precisão

Repetibilidade: ± 0,5 mm

Ícone de temperatura ambiente

Temperatura ambiente 0-50°C



controle de robôs da igus

O software gratuito e sem licença

Os robôs lineares da igus® são compatíveis com o sistema de controle de robôs da igus®. Você pode fazer o download e testar o software previamente de forma gratuita. Programe facilmente sua solução de robô linear.
Mais sobre o controle de robôs da igus
Robô linear de software iRC

Robô linear em ação


Modelos atuais de robôs lineares da igus

Robô linear DLE-LG-0002

DLE-LG-0002
Confira na loja

Robô linear flat DLE-FG-0006

DLE-FG-0006
Confira na loja

Robô linear flat DLE-RG-0014

DLE-RG-0014
Confira na loja

Robôs cartesianos a partir do estoque

Às vezes, as coisas têm que acontecer rapidamente. E para este caso, está disponível em stock uma gama de robôs lineares pré-montados nos tamanhos mais comuns.

O que isso significa para você: seu robô linear estará pronto para envio em 24 horas e estará a caminho de você.
Vá para robôs lineares de 24 horas
robô linear plano da igus


Loja online

Loja online de automação de baixo custo Descubra nossos robôs lineares e vários outros tipos de robôs em nossa loja online - o lugar perfeito para robótica econômica.

Configurador de robô linear

configurador de robô linear Obtenha produtos sob medida com os configuradores de Automação de Baixo Custo. Conheça agora o configurador de robô linear.

Agendamento para demonstração

Agendamento para demonstração ao vivo do ReBeL® Você pode discutir suas dúvidas diretamente com um especialista em automação e experimentar os robôs lineares ao vivo em uma videochamada gratuita.

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Photo
Daniel Valentin

Especialista - Automação de baixo-custo

Envie um e-mail

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h