Motores elétricos drylin® E
Pronto para enviar em 24 horas
Ir para a loja online

Automação com motores de passo, motores de corrente contínua e motores EC/BLDC

A igus fornece uma vasta gama de motores elétricos para eixos lineares e sistemas de manuseio. Os motores de passo híbridos ou motores DC são usados em acionamentos de fusos de avanço, correias dentadas e
acionamentos por cremalheira e pinhão. Os motores elétricos completam a gama oferecida pela tecnologia de automação igus. Desta forma, sistemas completos de manuseio podem ser configurados em combinação com eixos lineares.
Motores de passo drylin E para a tecnologia de acionamento

Motores de passo

  • Potentes em cinco tamanhos
  • Motores com conectores ou fios entrançados
  • Com encoder e freio para segurança extra
  • Proteção contra rotação reforçada devido ao eixo de motor facetado (corte em D)
Mais informações
Motores de corrente contínua e motores DC drylin E

Motores de corrente contínua

  • Também disponíveis com alojamento protetor
  • Torques de 0,1 a 1,8Nm
  • Velocidade até 440 rpm
  • Proteção contra rotação reforçada devido ao eixo de motor facetado (corte em D)
Mais informações
Motores EC drylin E, motores DC sem escovas

Motores EC/BLDC

  • Com Hall e codificador
  • Tamanhos de instalação NEMA: 17, 23 e 34
  • Praticamente livres de desgaste
  • Velocidades muito altas
  • Mais econômicos do que os servomotores convencionais
Mais informações
Motor de passo de fuso de avanço drylin E

Motores de passo de fuso de avanço

  • Três tamanhos de instalação com fios entrançados e torque de 0,1 a 2 Nm
  • Sete tipos de fuso de avanço com passos de 0,8 mm a 50 mm
  • Máxima precisão 
  • Porcas correspondentes disponíveis
  • Se for utilizado um motor de passo sem encoder, o fuso de avanço pode ser montado em ambos os lados
Mais informações
Motores de passo com proteção contra água IP68

Motores de passo com proteção contra água IP68

  • Tamanho de instalação: NEMA 23/flange com tamanho de instalação de 56 mm
  • Classe de proteção do alojamento do motor: IP68 (10 m)
  • Torque: 1,30 Nm
  • Corrente nominal: 4,20 A
  • Ligação do motor: caixa de terminais

 
Descubra na nossa loja online
Motores de corrente contínua com engrenagem helicoidal drylin E

Motor de corrente contínua com engrenagem helicoidal

  • Com estria
  • Construção compacta que ocupa pouco espaço
  • Torque de 0,75 Nm a 2,00 Nm
  • Velocidade até 350 rpm
  • Funcionamento silencioso
  • Encoder de posição giratório incluído
Descubra na nossa loja online

Porquê motores drylin® E?

Os motores elétricos estão prontos a enviar em 24 horas


Pronto para envio em 24 horas
Elevado estoque de motores elétricos


Manutenção constante de grandes estoques
Os motores drylin® E têm uma vida útil elevada


Longa vida útil do produto
Disponibilidade de produtos a longo prazo
A gama de produtos está disponível a longo prazo
Sem quantidade mínima de encomenda para motores elétricos

 
Sem quantidade mínima de encomenda
100% testados


100% testados

Localizador de produto drylin® E

Para motores elétricos

Configurador de motor

Encontre o motor certo em apenas alguns passos

Com o configurador, você pode encontrar o correto para sua aplicação em apenas alguns cliques. Basta inserir os critérios desejados.
Encontre o motor certo agora

Ir para acionamentos lineares elétricos

Configurador de tecnologia de acionamento

Encontre o sistema linear certo em apenas alguns passos

Monte o motor elétrico adequado de forma fácil e rápida, em apenas alguns passos, com o nosso configurador sistemas lineares.
Encontre agora o acionamento linear e o motor adequados

Ir para motores de fuso de avanço

Configurador de motor de fuso de avanço

Encontre o motor de fuso correto em apenas alguns passos

Encontre a solução certa em apenas alguns cliques: simplesmente insira os requisitos e obtenha os resultados certos.

Encontre agora o motor de avanço certo

Sistemas de controle de motor drylin®

Cursos, posições, velocidades e tempos de operação podem ser facilmente definidos com o motor de passo D1 por meio de um sistema de controle baseado em uma interface web. O sistema de controle do motor dryve D3 DC possibilita o controle fácil dos sistemas lineares.
  • Operação inicial rápida
  • Interface de usuário simples e intuitiva
  • Compatível com muitos sistemas de controle industriais
  • Para todos os eixos lineares drylin®
Mais informações
Exemplos de programas da igus

Programas de amostras Drylin® E

Economize tempo e dinheiro com os programas de amostra igus® gratuitos (códigos de amostra)
  • Programas de download com o programa master/sistema de controle & parametrização dryve
  • Compatível com fabricantes industriais (Siemens, Beckhoff, Wago etc.)
  • Compatível com computadores de placa única/desenvolvedores disponíveis comercialmente
    (Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone)
Ir para os programas de amostra

Acessórios drylin® E

Redutor modular drylin® E

Acionamento do motor drylin® E

Os acionamentos para motores da série drylin E convencem pela sua folga radial reduzida, pelo funcionamento silencioso, o elevado torque de acionamento e a eficiência de 96%.
  • Engrenagens planetárias para motores de passo igus® NEMA 23 e 34
  • Aumento do torque do motor
  • Maior torque de retenção do freio
  • 2 tamanhos de instalação
  • Redução de 3 & 5 disponíveis
Descubra na nossa loja online

Acoplamentos drylin® E

O acoplamento liga o pino de acionamento do eixo ao motor. Um inserto elástico em polímero, situado no centro do acoplamento, transfere o torque do motor. Este elemento amortecedor compensa a folga radial e axial.

  • Com alojamento redonda ou quadrada
  • 20 versões disponíveis em estoque
  • Amortecimento de vibrações
  • Encaixe de clipe
  • Variações de temperaturas de -30 °C até +100 °C
  • Dureza Shore de 98 Sh A
Descubra na nossa loja online
Redutor modular drylin® E



Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Photo
Daniel Valentin

Especialista - Automação de baixo-custo

Envie um e-mail

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h