Esteiras porta cabos de tamanho médio para a faixa de carga de tamanho médio

O padrão para engenharia mecânica em todo o mundo. A esteira porta cabos foi desenvolvida especialmente para todos os tipos de aplicações na faixa de carga média. Além da comprovada esteira porta cabos versátil E2/000, desenvolvemos a seguinte geração E2.1 por meio de melhorias contínuas ao longo de muitos anos:
mais espaço utilizável, mais silencioso, mais estável e com uma vida útil mais longa.
 
Indústrias e aplicações comuns: manuseio de materiais, máquinas de construção, máquinas de plástico...
Esteira porta cabos

E2.1

E2.1

Operação silenciosa, mais forte e mais rápida de preencher

  • Altura interior: 26 a 48 mm
  • Disponível em duas versões:
    • Abertura ao longo do raio externo de ambos os lados
    • Abertura ao longo do raio interno de ambos os lados
  • O padrão para aplicações na faixa de carga média
  • Até 10dB(A) mais silencioso do que E2/000
  • Relação entre peso e dimensão melhorada em comparação com as séries anteriores
  • Pode ser montada até 55% mais rápido que a antecessora
  • Ferramenta de abertura opcional para abertura e fechamento ainda mais rápidos

E2/000

E2 000

A ampla variedade universal de aplicações

  • Altura interior: 21 a 45 mm
  • Disponível em duas versões:
    • Abertura ao longo do raio externo de ambos os lados
    • Abertura ao longo do raio interno de ambos os lados
  • Alta resistência, movimento silencioso
  • Variedade de opções: também disponível como tubo e meio-tubo

E2 mini

E2 mini

Pequenas e muito estáveis

  • Altura interior: 17 a 41 mm
  • Disponíveis em três versões:
    • Fechadas
    • Abertura ao longo do raio exterior
    • Abertura ao longo do raio interno

Proteção contra sujeira e aparas

R2.1

Proteção confiável contra sujeira e cavacos

Muitas séries também estão disponíveis como opções de tubo ou meio-tubo!
 
Isso o levará à nossa grande variedade de tubos articulares resistentes a limalhas, mas ainda assim abertos.

Reciclagem de esteiras porta cabos

chainge

Programa de reciclagem chainge para esteiras porta cabos

Contribuindo para reduzir resíduos de plástico e melhorar o processo de reciclagem na indústria

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h