Grande seleção & entrega rápida

Conectores industriais - a extensa gama de produtos de conectores

Vantagens dos conectores igus

Conectores de alto desempenho, conectores de sinal e milhares de conectores - a gama de conectores industriais em estoque permite que a igus forneça um alto nível de disponibilidade com curtos prazos de entrega.
  • Entrega rápida
  • Alto nível de disponibilidade
  • 100% testado e com garantia
  • Ferramentas úteis, tais como para a crimpagem
  • Também pode ser acionado com cabos
  • Quantidades de 1 a grande volume de produção
Ir para a loja de conectores

O melhor de ambos: indústria de readycables

Confecção de cabos da igus com conectores de encaixe industriais da HARTING

Conectores retangulares rígidos facilitados: acionamento automatizado de cabos flexíveis chainflex com os conectores de encaixe industriais HARTING muito robustos.
 
Quer cabos de controle acionados dentro de 24 horas a partir do estoque ou soluções personalizadas individualmente a partir do tamanho de lote 1 - a qualidade de cabos chainflex completamente testada combinada com os tipos de conectores HARTING Han 3A, 6B, 10B, 16B e 24B como uma solução pronta para conexão para aplicações industriais, ajuda a economizar custos para o acionamento demorado dos cabos dos conectores plug-in individuais e garante componentes confiáveis e duráveis.

Quais são as vantagens das máquinas de soldar ou conexões soldadas?

Descubra tudo sobre este tópico no nosso artigo técnico gratuito

Se os engenheiros e integradores de sistemas não confiarem plenamente nas conexões crimpadas, eles precisam prestar uma atenção especial à qualidade das conexões soldadas. Essa é a única maneira de garantir uma condutividade elétrica constante durante um longo período de tempo e de proteger permanentemente o ponto de conexão, por exemplo, contra gases ou líquidos.
 

Encontre seu conector industrial na loja online

Visão geral do produto de conectores e conectores de sinal de alto desempenho

Intercontec

Sinal Intercontec e conector de alto desempenho

  • Conector de sinal Série A/623, M23 padrão
    9 a 19 polos 
  • Conectores de alto desempenho B 923, C 940,
    D 958 series
  • Série 615/915 (incluindo instruções de instalação)
  • Séries M17 617/917
Comprar conectores Intercontec
Conector de sinal FCT SUB-D

FCT SUB-D

  • SUB-D padrão 9 a 44-polos
  • Conectores padrão e angular
  • Polo 9, 15 e 25 padrão
  • Polo de alta densidade 15, 26 e 44
  • Alojamento de zinco fundido, folheado a níquel
  • Inserção de isolamento em fibra de vidro poliéster reforçado
  • Contatos liga de cobre, banhada a ouro flash
Comprar conectores FCT
Yamaichi Y-CONKIT

Yamaichi Y-CONKIT

  • Alojamento PA66, zinco fundido e PBT, UL94V-0
  • Alojamento de zinco fundido
  • Alojamento plástico PBT, UL94v-0
  • Faixa de temperatura -20 °C a +120 °C
  • 2,1 A (70 °C), contatos de energia
  • 1.000 ciclos de inserção
  • Ferramenta de crimpagem e de decapagem disponível
Comprar Yamaichi Y-CONKIT
Conjuntos de conectores HARTING com inserções de pinos HAN B, HAN 6B, HAN 10B, HAN 16B HAN 24B

Conjuntos de conectores HARTING

  • Com pino ou encaixe
  • HAN 6B
  • HAN 16 B
  • HAN 10B
  • HAN 24B
  • Entrada de cabos retos
  • Entrada do cabo lateral
Comprar conjuntos de conectores HARTING
Cabo Hummel

Prensa-cabos Hummel

  • HSK-K, HSK-M, HSK-M-EMV, HSK-M-EMV-D
  • Contraporca 
  • Em AP de acordo com a UL 94 ou metal folheado a níquel
  • Selo de forma NBR / PA
  • Grau de proteção IP68 - 10 bar / IP 69K na determinada área de fixação
  • Temperatura de operação contínua -40 °C a +100 °C
Adquira os prensa-cabos aqui
Ferramentas de engaste, ferramentas de engaste pneumático, ferramentas de engaste de bateria, insertos de posicionamento

Ferramentas e acessórios

  • Várias ferramentas de engaste manual
  • Ferramentas de engaste pneumático Intercontec Serie C 
  • Ferramenta de crimpagem de bateria Intercontec séries S e D
  • Insertos de posicionamento
  • Insertos de crimpagem
  • Adaptadores de ângulo ibow®

Ferramentas & acessórios para conectores

Pacotes de serviços de conectores e conectores

Economize custos com pacotes de serviços de conectores

Pacotes de serviços individuais ou padrão

  • Alojamento & inserto de isolamento
  • Alívio de tensão & contatos de crimpagem/solda
  • Em qualquer quantidade
  • Milhares de componentes de conectores do estoque
  • Compras: apenas 1 número de peça - tudo de uma única fonte
  • Garantia de qualidade simples durante a inspeção de entrada de mercadorias
  • Logística interna: apenas um local de armazenamento & identificação rápida
  • Totalmente montado e embalado
Ir para os pacotes de serviços do conector

Mais segurança e proteção para seus conectores industriais com o ibow

Fácil montagem, ótima proteção, aderência a longo prazo e menos custos

ibow - adaptadores angulares para conectores

Pressione o conector, dobre o cabo em um ângulo, fixe no lugar e você estará pronto para usar – Com o adaptador de ângulo do cotovelo, você pode conectar conectores em um ângulo de forma rápida e flexível – mesmo em um momento posterior.
  • Conexão em um ângulo definido
  • Ângulo de rotação livre, conforme necessário
  • Montagem sem abrir o conector
  • Pode ser recondicionado ou fornecido pronto como readycable
  • Opção: codificada por cores ou com inscrição
Ir para ibow

Serviço e mais informações

Mais informações sobre conectores industriais

Cabos prontos para conexão personalizados e conectores de encaixe

Conector e cabo plug-in

Conectores e cabos plugáveis podem ser personalizados, consultas submetidas ou pedidos feitos usando a ferramenta online readychain.  
Módulos de fornecimento de energia prontos para conexão, esteiras porta cabos, cabos e conectores industriais

Conectores em esteiras porta cabos

Sistemas de fornecimento de energia com sistemas de conectores industriais prontos para conexão e cadeias de energia: economize até 80% dos custos de processo.