Aumentar a tecnologia e reduzir os custos
motion plastics® para
unidades de compostagem e de incineração de resíduos
Umidade, sujeira, resíduos, calor e frio: esses são apenas alguns dos muitos fatores ambientais relacionados com o clima, em que as unidades de compostagem e de incineração de resíduos têm de funcionar de forma confiável para evitar as paragens das máquinas. Para compostagem, os componentes à prova de falhas são indispensáveis para garantir que o processo de compostagem complicado e independente não seja interrompido. O objetivo é produzir um composto de alta qualidade a partir de resíduos biodegradáveis, para que possa ser utilizado como um fertilizante totalmente eficaz em jardinagem e agricultura. Em áreas de aplicações exigentes, os sistemas metálicos estão a ser progressivamente substituídos por produtos da igus devido à sua excecional aptidão.

Benefícios dos produtos igus:

  • Muito econômicos
  • Economizam custos e espaço de instalação
  • Livres de manutenção para uso em 24h por dia
  • Entrega rápida
  • Fácil instalação
  • Componentes individuais ou sistema completo sem quantidade mínima de encomenda
  • Cálculo de vida útil
  • Funcionamento tranquilo e suave

Porque é que as esteiras porta cabos são ideais para aplicações exigentes?

 
  • São resistentes à corrosão
  • Muitas vezes mais mais econômicos do que soluções comparáveis em metal, e têm um desenho modular
  • Elevada vida útil com manutenção extremamente baixa
  • Resistentes a sujeira, produtos químicos e temperaturas elevadas
  • Leve com alta estabilidade
Veja no vídeo, como as esteiras porta cabos em polímero resistem a aplicações exigentes.

Produtos selecionados

rol e-chain®

rol e-chain - conceito de rolar ao invés de deslizar

  • Velocidades até 6 m/s possíveis
  • Disponível como sistema canalizado pronto para montagem
  • Pode ser usado em ambientes sujos
Cabos chainflex®

cabos chainflex® para movimento

  • Isolamento resistente à abrasão
  • Elemento central de alta resistência à tração e extrusão recoberta
  • Design integrado
  • Revestimento externo flexível e resistente à abrasão
guidefast

guidefast e guidefast control

  • Seguro e com economia de espaço 
  • Sem emaranhamento dos cabos 
  • Transmissão de energia, dados e sinais
Saiba mais sobre o guidefast
Saiba mais sobre o guidefast control
 

Configurador de esteiras porta cabos

Configure sistemas de fornecimento de energia completos para cursos curtos ou longos e aplicações suspensas. Insira os parâmetros e dados da aplicação e do ambiente e o configurador de esteiras porta cabos irá sugerir soluções adequadas para o seu fornecimento de energia.

A enorme caixa de amostra de plásticos para movimentação

Tornar as coisas fáceis: com o expositor da igus, tem sempre à sua disposição os motion plastics mais recentes que são adequados para o seu setor industrial. 
 
Levamos o expositor até você, instalamos a pedido e colocamos nas prateleiras os produtos da sua escolha. Ou pode ser você próprio simplesmente a configurá-lo. Como um expositor permanente ou apenas durante um determinado período de tempo.
Encomende agora gratuitamente!

Exemplos de aplicação selecionados



Testado no laboratório de testes da igus® para uso no mundo real

Teste de resistência à mídia das esteiras porta cabos e cabos - Teste de bentonita

Mais informações

Por que chainflex?

Aqui, você pode descobrir por que os cabos chainflex® são extremamente duráveis e à prova de falhas.

Serviço de instalação

Economize tempo e dinheiro na instalação e manutenção de seus sistemas de esteiras porta cabos!

Serviço de engenharia

Podemos aconselhar e oferecer soluções personalizadas para as suas aplicações!