Module Connect Housing

Quantidade de produtos: 6

Conector Modular 4 entradas de cabo

Em vez de muitos pontos de plug-in/desconexão em um espaço confinado, somente uma interface configurável individualmente
  • O conjunto consiste em 5 interfaces ou 10 conectores plug-in
a pedido
1 itens, disponíveis a pronta entrega
os em 10 dias úteis mas sugerimos verificar pontualmente a disponibilidade do item em questão ante
Ir à página do produto

Conector Modular 3 entradas de cabo

Em vez de muitos pontos de plug-in/desconexão em um espaço confinado, somente uma interface configurável individualmente
  • O conjunto consiste em 5 interfaces ou 10 conectores plug-in
a pedido
1 itens, disponíveis a pronta entrega
os em 10 dias úteis mas sugerimos verificar pontualmente a disponibilidade do item em questão ante
Ir à página do produto

Module Connect housing 09140048101 / 09140008014 / 09140008013 / 09140048001

Available housing parts for the Module Connect.
a pedido
4 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
os em 10 dias úteis mas sugerimos verificar pontualmente a disponibilidade do item em questão ante
Ir à página do produto

Module Connect bellows sealing insert 09140008100 / 09140008200 / 09140008300

Available sealing inserts for the Module Connect.
a pedido
3 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
os em 10 dias úteis mas sugerimos verificar pontualmente a disponibilidade do item em questão ante
Ir à página do produto

Module Connect strain relief 09140008034 / 09140008033

Available strain relief for the Module Connect.
a pedido
2 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
os em 10 dias úteis mas sugerimos verificar pontualmente a disponibilidade do item em questão ante
Ir à página do produto

Module Connect base panel

Available base panel for the Module Connect.

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h