Guias lineares drylin® da igus®

A gama de guias lineares drylin® da igus são livres de lubrificação baseia-se no princípio de "deslizar em vez de rolar". Quando combinadas com os materiais resistentes à corrosão, os polímeros tribo-otimizados e de alta performance, as guias lineares são utilizadas como superfície deslizante. As guias lineares drylin® da igus funcionam a seco e, por isso, são livres de manutenção e insensíveis à sujeira, água, químicos, calor ou impactos. Além disso, as guias lineares da igus produzem um nível de ruído muito baixo devido aos materiais utilizados e ao desenho especial. Com estas características, as guias lineares drylin® da igus podem ser usadas em uma grande variedade de ambientes, incluindo os mais exigentes. O conjunto modular permite construir com maior flexibilidade graças às diferentes guias lineares.

Quantidade de produtos: 2

drylin® W mounting plate - WWY

  • Available in various lengths in each installation size and width
  • Robust corrosion-resistant anodised aluminium
  • A variety of combinations of liners/bearings/slide plates are possible, also with manual clamp
  • Combination bearing and mounting plate also available pre-assembled
  • Can be combined with the complete linear bearing product plate
  • Mounting screws included
  • Material: Alumínio, anodizado duro
  • Tipo de guia linear: Quadrado
de R$ 77,44/Pc.
27 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Placa de montagem drylin® W — WWYR hybrid

  • Disponível em vários comprimentos em cada tamanho de instalação e largura
  • Alumínio anodizado robusto e resistente à corrosão
  • Uma variedade de combinações de revestimento/corpo/placas de deslizamento é possível, também com braçadeira manual
  • Combinação de bucha e placa de montagem também disponíveis confeccionados
  • Pode ser combinado com a placa de produto de rolamento linear drylin completa
  • Material: Alumínio, anodizado duro
  • Tipo de guia linear: Quadrado
a pedido
18 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h