Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
A gama de guias lineares drylin® da igus são livres de lubrificação baseia-se no princípio de "deslizar em vez de rolar". Quando combinadas com os materiais resistentes à corrosão, os polímeros tribo-otimizados e de alta performance, as guias lineares são utilizadas como superfície deslizante. As guias lineares drylin® da igus funcionam a seco e, por isso, são livres de manutenção e insensíveis à sujeira, água, químicos, calor ou impactos. Além disso, as guias lineares da igus produzem um nível de ruído muito baixo devido aos materiais utilizados e ao desenho especial. Com estas características, as guias lineares drylin® da igus podem ser usadas em uma grande variedade de ambientes, incluindo os mais exigentes. O conjunto modular permite construir com maior flexibilidade graças às diferentes guias lineares.
Buchas lineares drylin® R
De segunda à sexta das 7:30 às 17:18
24h