A alternativa aos cabos PTFE trackless: estrutura trançada CFCLEAN com e-skin flat

Modular Troca de cabos em poucos minutos Econômico Sustentável

O sistema de orientação de cabo plano e-skin, em combinação com a solução CFCLEAN chainflex, representa um desenvolvimento lógico dos cabos PTFE trackless disponíveis comercialmente para orientação de cabo em monitores de tela plana (FPD) e produção de semicondutores, e na produção de OLEDs como como na tecnologia médica. Os pontos fortes dos cabos PTFE trackless foram melhorados e as desvantagens eliminadas. O sistema de orientação de cabo plano e-skin é o resultado desse trabalho de desenvolvimento adicional.

Guia de seleção para fornecimento de energia em sala limpa
 

Encontre e solicite o fornecimento de energia ideal para a sala limpa em apenas 30 segundos
 
Encontre agora o fornecimento de energia para a sala limpa
Sistema de condução de cabos e-skin® flat

Desenvolvimento adicional através de e-skin flat e CFCLEAN

  • Protótipos de estoque
  • Sem quantidade mínima de pedido
  • Flexível a mudanças de aplicação através da simples substituição de CFCLEAN ou e-skin flat pods
  • Comprimento e largura podem ser alterados conforme necessário
  • Amigo dos recursos e dos serviços devido à fácil intercambialidade de cada elemento individual
Cabos de fita

Desvantagens dos cabos sem esteira (cabos com fitas)

  • Longa fase de protótipo, devido a complexos processos de fabricação
  • Custos elevados de protótipos
  • Não pode mais ser modificado de forma flexível após a conclusão
  • Em caso de serviço, o cabo completo sem esteira deve ser substituído
  • Ecologicamente e economicamente infundado devido ao desperdício de recursos em caso de danos
     


Projeto de sistema em comparação
 

Sistema de condução de cabos e-skin® flat

Esteira e-skin flat com elementos encalhados

  • Película soldada altamente resistente à abrasão para proteger os elementos encalhados e minimizar a abrasão
  • Sem revestimento externo para reduzir o peso e o diâmetro externo
  • Trançamento extremamente resistente à flexão de fios de cobre com 90% de cobertura óptica para máxima compatibilidade eletromagnética
  • Isolamento especial de TPE para aplicações altamente dinâmicas
  • Estrutura especial dos fios para uma vida útil máxima
     
Sistema de condução de cabos e-skin® flat

Cabos sem trilhos (laços de cabos)

  • Revestimento multicamadas que mantém os núcleos individuais encalhados juntos:
    • Filme externo fino de PTFE
    • Camada interna em poliuretano
    • Filme externo fino de PTFE
  • Um sistema fechado e inseparável
  • Núcleos encalhados são inseparáveis um do outro
  • Elementos individuais não intercambiáveis, mas sistemas inteiros
     

Qualidade: aprovado e testado
 

Laboratório de sala limpa único da igus para componentes de ISO Classe 1

Desde 2003, em novos desenvolvimentos de produtos para salas limpas, a igus® tem cooperado com o Stuttgart Fraunhofer Institute for Production Technology and Automation (IPA). A mais recente conquista desta colaboração: um laboratório de sala limpa em Colônia.  O CFCLEAN já foi exaustivamente testado, com mais de 40 milhões de ciclos.
Certificação UL

Garantia de quatro anos e verificado pela UL

Emitimos uma garantia de quatro anos para nossos cabos com confiança, pois somos capazes de fazer previsões confiáveis sobre a vida útil de nossos cabos com o respaldo de mais de 30 anos de experiência em nosso laboratório de testes de 3.800 m² e 700 experimentos em execução simultânea. A igus é agora a primeira empresa alemã a ter esta promessa validada para cabos chainflex.

Outras informações
 

Esteira porta cabos para a sala limpa

Esteiras porta cabos para aplicações em salas limpas As esteiras porta cabos em um ambiente de sala limpa devem ser especialmente resistentes à abrasão, pois as partículas transportadas pelo ar acima dos limites estritos especificados nas normas são liberadas e podem contaminar a sala limpa.

Certificações e selos de aprovação

Certificações e selos de aprovação Os nossos produtos são testados e certificados pela sua qualidade. a qualidade da igus é confirmada

Mais produtos para salas limpas

Produtos para salas limpas Os nossos produtos para salas limpas são testados com a melhor classificação para salas limpas possível (ISO Classe 1).

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h