Fornecimento de energia compatível com salas limpas para aplicações SCARA de alta velocidade

Solução de Cabo SCARA Limpo
Com base na experiência da solução SCARA desenvolvida em 2020, agora está disponível uma variante de sala limpa certificada: a Clean SCARA. As conexões de montagem rotativas otimizadas permitem até ISO Classe 2 (certificação IPA). Em combinação com o design e-skin® SKS20, que foi experimentado e testado na mais alta classe de salas limpas, aplicações altamente dinâmicas também podem ser implementadas. O princípio de abertura de zíper comprovado do SKS20 permite um preenchimento de cabo rápido e fácil. A nova solução Clean SCARA está disponível em todas as conexões conhecidas da Solução de cabo padrão SCARA.

Razões para usar a solução Clean SCARA

Aumentar a tecnologia

Aumentar a tecnologia

  • Sistema compatível com salas limpas, fácil de adaptar
  • Orientação segura de cabos e mangueiras na sala limpa
Reduzir custos

Reduzir custos

  • Enchimento fácil do e-skin® SKS20 graças ao comprovado princípio de abertura com zíper
  • Elevada performance de funcionamento
  • Todos os componentes são individualmente substituíveis
  • Menos tempo de inatividade
Comprovado

Comprovado

  • Certificado IPA ISO classe 2
  • Mais de 2.000.000 ciclos de teste implementados no laboratório de teste da igus®
Sustentabilidade

Sustentabilidade

  • Mangueiras e cabos individuais podem ser substituídos
  • Vida útil extremamente longa garante menos desperdício

Estrutura do número da peça

A Solução Clean Scara também é composta por três elementos, que combinam com o respectivo robô Scara ou são adaptados a ele. 

1. Extremidade móvel da articulação da bucha: TR.CSCS.20.01.20.94.01.1

2. Extremidade fixa do rolamento pivô: TR.CSCS.20.02.40.01.1

3. Mangueira corrugada com e-skin® soft: SKS20.033.02.1
Limpe as extremidades e a mangueira da Solução de cabo Scara

Limpe a conexão de esfera da SCARA Cable Solution

Parte nº 1 Adequado para
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis TR.CSCS.20.01.16.48.01.1 a pedido Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis TR.CSCS.20.01.16.97.01.1 a pedido Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis TR.CSCS.20.01.20.40.01.1 a pedido Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis TR.CSCS.20.01.20.94.01.1 a pedido Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis TR.CSCS.20.01.25.35.01.1 a pedido Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis TR.CSCS.20.01.25.48.01.1 a pedido Colocar no carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

Limpe a extremidade fixa da solução de cabo SCARA

Parte número 2 rotativo/fixo
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis TR.CSCS.20.02.40.01.1 a pedido Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis TR.CSCS.24.02.40.01.1 a pedido Colocar no carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

e-skin soft SKS20

Gama de produtos:

Código Largura interior
Bi [mm]
Largura externa
Ba [mm]
Altura interior
hi [mm]
Altura externa
ha [mm]
Raio de curvatura
R [mm]
H D K
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis SKS20.033.02.1 33 50 20 25 55 150 125 300 R$ 229,98 Colocar no carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Encomenda de amostras Encomenda de amostras
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

Número da peça, extremidade móvel

Limpe a extremidade móvel da solução Scara Cable

Número da peça, extremidade fixa

Limpe a extremidade fixa da solução de cabo SCARA

Número da peça e-skin® soft

Número da peça e-skin soft
Solução padrão de cabo SCARA

Não deveria ser uma sala limpa?

Mas ainda direcionar cabos para o robô Scara?

Ir para a Solução de Cabo SCARA Padrão

Prontos para envio à partir de 10 dias úteis

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Photo
Gustavo Silva

Especialista de Produto - triflex®

Envie um e-mail

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h