Buchas leves e livres de lubrificação para drones e UAVs

Os voos não tripulados estão cada vez mais comuns em nossas vidas. Podem ser sob a forma de táxis voadores e drones que entregam encomendas.
Baixo peso, utilização para todas as condições meteorológicas e vida útil longa estão entre os requisitos rigorosos dos componentes do drone.
Os nossos produtos em polímero de elevada performance são ideais para essas aplicações, uma vez que não requerem lubrificação adicional, são silenciosos e livres de corrosão.
Muitos materiais iglidur também cumprem os requisitos da norma de proteção contra incêndios FAR 25.853.

Benefícios dos produtos igus:

  • Econômicos
  • Economizam custos e espaço de instalação
  • Silenciosos e de baixa vibração
  • Resistentes a substâncias químicas, sujeira e à corrosão
  • Entrega rápida
  • Sistemas completos ou componentes individuais a partir de 1 unidade

Áreas de utilização

Drone de asa fixa Avião de asa fixa
Drones com rotores Drones com rotores

motion plastics selecionados para drones e UAVs

Vários fusos e porcas dryspin

Tecnologia de fuso

  • Funcionamento livre de lubrificação
  • Baixo coeficiente de atrito, vida útil previsível
  • Designs personalizados para qualquer aplicação
Vários mancais igubal

Mancais

  • Para movimentos rotativos, oscilantes & lineares
  • Elevada rigidez e vida útil com várias cargas
Vários mancais de flange igubal

Bucha de flange fixa

  • Operação a seco livre de lubrificação
  • Resistentes à sujeira e à corrosão
  • Leves e adequadas para  espaços de instalação reduzidos
Buchas autolubrificantes em iglidur J350 com ou sem flange

Buchas autolubrificantes para aplicações com rotação

  • Para cargas médias a cargas altas
  • Cumpre os requisitos da FAA para proteção contra incêndio para equipamento e acessórios no interior de aeronaves
Patins prismáticos com pré carga drylin N

Patins prismáticos com pré carga

  • Geometria prismática para grandes forças de retenção e forças de deslocamento definidas
  • Extremamente leve e de baixo perfil

Uso bem sucedido

Drone para controle de pestes

Mancais pillow block e buchas lineares em drone leve

Este zangão de controle de pragas pode estender um braço telescópico até o local de infestação e, por exemplo, pulverizar pesticidas ali. Uma guia linear drylin e mancais igubal são usados para mover o braço e o braço articulado. O foco estava nos componentes resistentes e leves.
Visão geral das aplicações aeroespaciais

...e mais casos de sucesso

Nesta seleção de mais de 40 exemplos de aplicações, você pode descobrir como nossas esteiras porta cabos e produtos de rolamento são usados na aviação e aeroespacial, onde atendem a diferentes requisitos. Aqui, era necessário superar desafios como cargas altas, diferenças extremas de temperatura, espaços confinados ou especificações que exigiam baixo peso.

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h