Atingir uma economia de peso de até 48%. É a nossa missão.


Economize peso em sua aplicação com a ajuda de melhores sistemas de fornecimento de energia. Pergunte agora sobre suas economias potenciais.
 
Aumentar a tecnologia e reduzir custos
 
 

Aumentar a tecnologia, Reduzir custos com sistemas de esteiras porta cabos mais leves

É óbvio que menos peso do componente móvel é bom para o desempenho geral da máquina. Menos peso significa massas móveis mais leves, enchimento mais pesado e também redução da potência de acionamento necessária, o que por sua vez leva a custos de energia mais baixos.


▲Aumentar a tecnologia

48% de economia de peso alcançada em comparação com uma esteiras porta cabos de aço

Com a esteira híbrida YE da igus, pode-se obter uma economia de peso de 48% em comparação com as esteiras porta cabos de aço disponíveis no mercado.  Menos peso significa maior peso de enchimento possível (enchimento de cabo) ou maior comprimento sem suporte. Ideal para plataformas de trabalho telescópicas, por exemplo.
 

 
▲Aumentar a tecnologia

Última geração de e-chains.
Maior estabilidade estrutural e 11% menos peso

A série E4Q é a última geração de esteiras porta cabos da igus. Inspirados na natureza, recortes em forma de seixo foram feitos no material em locais que não são importantes para a estabilidade estrutural e o correto funcionamento da esteira porta cabos. Como resultado, uma economia de peso de 11% foi alcançada enquanto a estabilidade estrutural e a altura interna foram aumentadas.
 

 
▲Aumentar a tecnologia

Obtenha uma economia de peso de 27% com esteiras porta cabos que têm quase as mesmas dimensões.

A E4.1 é a mais robusta e a maior da família de esteiras porta cabos da gama de produtos da igus. Destaca-se por suas inúmeras características de design inteligente, cujo objetivo principal é garantir um alto grau de estabilidade estrutural e modularidade. Com a família E4.1L (L=lean), muitos desses recursos inteligentes são adotados, mas a série foi projetada para ser mais fácil de instalar e pesar menos.  
 

 
▲Aumentar a tecnologia

Obtenha uma economia de peso de até 30% para robôs, bem como com sistemas de fornecimento de energia mais leves

triflex R são as esteiras porta cabos para robôs da igus e destinam-se ao movimento em todos os eixos. Se o enchimento da e-chain permitir, uma economia de peso de até 30% pode ser alcançada com as esteiras porta cabos TRLF que podem ser abertas e isso pode aumentar a capacidade de resposta dinâmica de um robô.
 
esteiras porta cabos de robôs leves

 
▲Aumentar a tecnologia

64% menos peso e mais fácil de instalar.

No caso de aplicações de cobot especialmente, cada grama adicional é significativa.   As novas braçadeiras cobot com fita de velcro sem silicone são consideravelmente mais leves do que as braçadeiras com tira de metal e, graças ao Velcro®, não danificam a pintura e são muito mais fáceis de encaixar no cobot.    
 
Capacidade de resposta dinâmica extremamente alta

 
▲Aumentar a tecnologia

Aceleração de até 784m/s²  e velocidades de 22m/s

Não é apenas um baixo peso, mas também o design simples e robusto e as pequenas  tolerâncias de fabricação das esteiras porta cabos que permitem essas enormes taxas de aceleração.
 
Além disso, características de design inteligentes como o chamado "design rebaixado" ou "conectores altamente flexíveis" são outros fatores que sublinham a adequação das esteiras porta cabos da igus para altas velocidades e taxas de aceleração, como neste centro de testes de colisão que é mostrado.
 

 
 
▲Aumentar a tecnologia

Componentes pesados reduzem a carga útil

A carga útil exerce um papel importante em muitas aplicações com eixos inclinados ou uma função telescópica já que ela pode ser limitada por componentes pesados. No caso desta plataforma de trabalho telescópica, por exemplo, o objetivo é reduzir na medida do possível o peso na cesta.
 
Sistemas de fornecimento de energia com eficiência energética
 
 

▼Reduzir custos

Reduza o consumo de energia em até 57% com as esteiras porta cabos e cabos leves

Quão leves, mas ao mesmo tempo resistentes, as esteiras porta cabos devem ser projetadas de modo que o mínimo de energia seja consumido e os motores tão pequenos quanto possível, incluindo o controle do inversor, conversor de frequência e mecânica sejam adequados? As esteiras porta cabos de plástico modernas e os cabos chainflex tornam possível projetar e operar máquinas de maneira eficiente e econômica.
 

Como configuro a esteira porta cabos mais econômica
em que se pode confiar para realizar seu trabalho?


 
 
 
Com nossos configuradores online, você só precisa concluir algumas etapas para configurar a esteira porta cabos perfeita e com melhor custo-benefício, na qual se pode confiar para realizar seu trabalho. Cálculo da vida útil previsível das esteiras porta cabos e-chains® e dos cabos flexíveis chainflex®.
 


 
Aplicações de nossos clientes:

Fornecimento de energia seguro e confiável em plataformas de trabalho de elevação com readychain®
O líder de mercado europeu, que produz lanças telescópicas personalizadas com diferentes alturas de trabalho, requer sistemas de fornecimento de energia flexíveis para raios de curvatura extremamente pequenos e espaços de instalação, bem como baixo peso.
Robôs lineares e robôs lineares planos
Os robôs lineares e os robôs lineares planos desempenham um papel importante no manuseio de componentes e onde máquinas e processos estão interligados. A grande variedade de tipos de esteiras porta cabos da igus significa que há sempre uma para cada aplicação - seja ela adequada em termos de peso, espaço de instalação, separação interior ou enchimento.
Sistema de carregamento de cadeira de rodas
Duas esteiras porta cabos da igus juntamente com os cabos correspondentes tornam possível um sistema inteligente de carregamento de cadeiras de rodas. Esteiras porta cabos da igus  destacam-se pelo seu baixo peso, estabilidade estrutural e, acima de tudo, seu extremo silêncio operacional.

Sim, as esteiras porta cabos de plástico podem ser recicladas

Programa de reciclagem de esteira porta cabos

Tenha suas esteiras porta cabos
processadas no programa de reciclagem da igus chainge, independentemente do fabricante de origem,
para que o material granulado reutilizável possa ser obtido.
 
Como isso funciona

Aumentar a tecnologia. Reduzir custos.


Comece a reduzir o peso de sua aplicação com a ajuda de nossos especialistas.



Aumentar a tecnologia, Reduzir custos com os sistemas de esteiras porta cabos

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h