Plásticos de movimento para a produção de acionamentos elétricos e de hidrogênio

Energia guiada com segurança — em todas as direções e com pequenos raios de curvatura

Os robôs de soldagem e colagem são um componente principal da produção automatizada de acionamentos elétricos e de hidrogênio. Alta manobrabilidade e velocidades caracterizam essas máquinas precisas. Para acompanhar, cada subcomponente deve atender a certos requisitos. As esteiras porta cabos montadas no exterior do robô devem ser flexíveis, protegendo os cabos e as mangueiras de material de forma confiável, mesmo quando seus raios de curvatura são pequenos. As esteiras porta cabos também devem ser fáceis de abrir para que cabos e mangueiras de mídia possam ser substituídos rapidamente.
Motores de carro

Produtos adequados

Esteira porta cabos E4.38L

Esteira porta cabos E4.38L

  • Pode ser aberto de ambos os lados por um curto período de montagem
  • Fixação de qualquer lado com suportes de montagem KMA
  • Proteção contra cavacos devido ao fechamento firme das tampas e dos fundos
Mais informações sobre a E4.38L
triflex R TRCF.85

Esteira porta cabos triflex R TRCF.85

  • Fonte de energia segura para movimentos 3D de vários eixos com radii de curva pequena
  • TRCF – design fechado com mecanismo de trava de pressão
readychain triflex R

Kits de cabos montados

Consistindo em uma esteira triflex R, completamente preenchida com cabos e mangueiras chainflex para o fornecimento de energia, dados e mídia.
Mais informações sobre os pacotes de cabos
Cabos chainflex

Cabos para movimento

  • Desenvolvidos para cargas máximas
  • Cabos resistentes à torção
  • Adequados para raios de curvatura muito reduzidos
  • Garantia chainflex até 36 meses
Mais informações sobre os cabos chainflex
readycable

readycable

  • 4.600 cabos aproveitados adequados para 24 padrões do fabricante
  • Encontre o cabo de acionamento mais econômico entre 7 qualidades de cabo, garantido para funcionar
Saiba mais sobre o readycable

Uso bem sucedido


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h