Atuador acionado por fuso linear drylin® SLT slimline


Perfil muito baixo, leve e 100% isento de lubrificação

O arranjo de fuso lateral de baixo perfil e um design marcante são apenas algumas das razões pelas quais o módulo linear drylin SLT foi homenageado com o Prêmio iF 2014. O módulo linear de baixo perfil com fuso de avanço convence tecnicamente por um acionamento com fusos de avanço trapezoidais ou de alta hélice montados em rolamentos de esferas. O acionamento pode ser realizado tanto manualmente como com um motor. A base da série SLT é a guia em miniatura drylin T nos tamanhos de instalação 12 e 15.

Os benefícios em resumo:
  • Baseado na guia em miniatura drylin T isenta de lubrificação
  • Acionamento através de roscas trapezoidais ou de alta hélice
  • Modelo compacto e de baixo perfil
  • Carrinhos com ajuste de folga individual
  • Opções de fuso de avanço variáveis
Módulo linear drylin SLT de baixo perfil com acionamento de fuso de avanço da igus

SLT-BB

  • Estrutura de baixo perfil através do arranjo lateral dos fusos de avanço
  • Passo variável
  • Carrinho em miniatura drylin T ajustável
  • Arranjo do fuso de avanço selecionável - esquerda ou direita
Mesa linear drylin SLT econômica da série econ

SLTP - Economia de custos através de moldagem por injeção

  • Desenvolvido com impressão 3D, produzido de maneira econômica graças à moldagem por injeção
  • Montagem muito rápida devido a poucos componentes
  • Carrinho com várias opções de fixação
Módulos lineares em miniatura SLN

Módulos lineares em miniatura SLN

  • Peças individuais de alumínio e polímero
  • Completamente livres de lubrificação
  • Fuso de avanço com suporte de bucha autolubrificante
  • Modelo muito compacto
Ir para eixos lineares em miniatura

Configurar a tecnologia de acionamento drylin online

Configurar módulo linear individual com acionamento de fuso de avanço

  • Com apenas alguns cliques, encontre o  módulo linear SLN ou SLT certo com acionamento de fuso de avanço e envie um pedido ou solicite uma cotação
  • Faça entradas e escolha a proposta apropriada
  • Adicione ao carrinho de compras e envie um pedido ou solicite uma cotação online
  • Baixar lista de peças como arquivo PDF
Localizador de produtos para a tecnologia de acionamento drylin

Motores de passo de fuso de avanço drylin E

Para um acionamento de fuso de avanço motorizado de módulo linear de baixo perfil, a igus oferece potentes motores de passo com fuso de avanço. Os motores são oferecidos em três tamanhos: NEMA11, NEMA17 e NEMA23. A combinação com um fuso de avanço dryspin garante uma centralização precisa e uma longa vida útil da unidade linear de baixo perfil.
 
  • 3 tamanhos de instalação com ou sem fio
  • Disponível pronto para conectar
  • Com ou sem codificador
Mais sobre motores de passo de fuso de avanço
Motores de passo de fuso de avanço drylin  E


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Photo
Daniel Valentin

Especialista - Automação de baixo-custo

Envie um e-mail

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h