Robô linear de colagem - tapo-fix


O que era necessário:
aplicação automatizada de selante em peças metálicas
Requisitos:
manuseio simples, precisão na dosagem, qualidade consistente nos processos de dosagem na produção em massa 
Material:
robô linear igus 
Indústria:
processamento de metal
Sucesso para o cliente:
O sistema de robô modular automatiza o tedioso trabalho manual na produção em larga escala e dimensiona as capacidades de produção

aplicação-cola-e-dosagem-lca-tapofix-I
aplicação-cola-e-dosagem-lca-tapofix-II
aplicação-cola-e-dosagem-lca-tapofix-III

Ir para a aplicação

A tapo-fix GmbH, com sede em Wolfsburg, na Alemanha, usa um robô linear da igus para automatizar a aplicação de selante em peças de metal.
A operação simples do robô significa que qualquer funcionário da produção pode trabalhar com ele imediatamente. O trabalhoso trabalho manual realizado pelos funcionários durante o processo de aplicação do selante é bastante reduzido e a qualidade do processo de dosagem do selante é bastante aprimorada, pois os erros manuais são eliminados.

O problema

O processo original de dosagem do selante era muito trabalhoso e demorado e exigia um alto grau de concentração dos funcionários.
Portanto, era quase impossível garantir uma qualidade de costura de vedação consistente. A carga de trabalho dos funcionários também era muito alta devido à duração do processo, o que poderia reduzir ainda mais a qualidade.


 

A solução

Usar um robô linear da igus para automatizar o procedimento de dosagem não apenas libera os funcionários, mas também garante uma distribuição de selante precisa e consistente.
A cooperação humano/robô e a maior velocidade de aplicação do selante aumentaram a capacidade de produção em quatro vezes.
 

Ir para o site de Automação de baixo custo

Robótica de baixo custo para seu projeto de automação

Você pode encontrar o robô certo para sua aplicação individual em nossa loja online.
Navegue, obtenha informações e faça pedidos facilmente.
Ir para a loja