Configuração de teste: Cabo de dados CF298

Número de teste:4932
Tipo de cabo:CF298.05.04
Tipo de cabo:Cabo de dados
Raio de curvatura:18mm (fator 3.1xd)
Vida útil do serviço:54 milhões de ciclos
CF298 trilho leve

Neste teste, a expectativa de vida útil da CF298.05.04 deve ser examinada em uma esteira porta cabos com um raio de 18 mm

Confiabilidade e segurança são aspectos chave quando se trata do tema trem ou trilho. A tecnologia ferroviária está sujeita a rigorosos requisitos de segurança e condições ambientais severas. Um exemplo são as faixas de segurança nas portas dos trens. Lá, o espaço de instalação muito apertado é um desafio para o cabo, já que ele é muito estressado.  

O teste mostrou que a vida útil esperada do cabo de dados CF298.05.04 resiste a 54 milhões de ciclos e pode transmitir com segurança sinais relevantes mesmo nos menores espaços de instalação.

 

Você pode baixar o relatório de teste completo aqui. Você pode ver todos os detalhes aqui
 


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h