2023 prata manus® - limpador de alta pressão


Descrição da aplicação

Indústria: ferramentas de trabalho
Requisitos do cliente: pontos de articulação livres de corrosão e manutenção
Solução da igus: tecnologia linear drylin e buchas autolubrificantes iglidur

A Aufratech recebe o manus® de prata pelo uso da tecnologia linear drylin e mancais deslizantes iglidur.

Indústria alimentícia, paisagismo e agricultura: quem trabalha com lavadoras de alta pressão na indústria conhece equipamentos tão pesados que as dores nas costas são inevitáveis. Aufratech fornece alívio. A empresa francesa desenvolveu o EXO N, um exoesqueleto para usuários de ferramentas de limpeza de alta pressão. O objetivo era uma solução confiável, robusta e eficiente que protegesse a saúde do usuário.

No centro do design do exoesqueleto está um sistema de controle que permite ao usuário guiar as lanças anexadas enquanto mantém as costas retas. Os engenheiros conseguiram implementar um design fino. Eles agruparam o máximo de funções possível em torno de um eixo de alumínio drylin igus  com buchas lineares drylin R e buchas autolubrificantes de polímero iglidur J3 – livres de corrosão - incluindo translação e orientação rotacional.

Outra vantagem é que a estrutura oca do eixo AWMR-25 permite a integração da mangueira de controle hidráulico e da lança de jato de água de aço, de modo que o corpo da válvula pode ser movido para trás da lança e o sistema equilibrado em torno do centro de gravidade do usuário. Por fim, os materiais poliméricos de que são feitos os rolamentos e buchas também dissipam a vibração, garantindo mais conforto aos usuários do sistema.

​​​​​​​Mais sobre buchas autolubrificantes iglidur

Mais sobre a tecnologia linear drylin​​​​​​​

Visão geral de todos os vencedores do prêmio manus de 2023
Limpador de alta pressão Aufratech com exoesqueleto