Fortes sistemas de fornecimento de energia para equipamento de instalação de cabos e tubos

O equipamento em camadas de tubos deve resistir a condições climáticas adversas no mar e atender a rigorosos requisitos de segurança. Um grande número de cabos pesados abastece a torre, tensionador, sistemas de solda, guindastes para serviço pesado e sistemas de propulsão de navios retráteis com energia, dados e energia. Durante anos, nossos sistemas de fornecimento de energia têm sido utilizados com sucesso para proteger e encaminhar com segurança pacotes de cabos. As esteiras porta cabos da série E4.1 são livres de corrosão, resistentes a vibrações, e comparativamente leves. Projetadas para economizam espaço, elas são uma grande vantagem nas naves de trabalho, onde o espaço de instalação é limitado.
O mesmo se aplica aos nossos módulos de rotação, que são utilizados em guindastes rotativos como uma alternativa aos anéis deslizantes. Os custos de manutenção com esteiras porta cabos compatíveis com cabos no sistema completo podem ser 90% menores do que com anéis deslizantes.
 
Pipe-layers

Torre de colocação de tubos

Ao pé da torre de colocação de tubos, todo o pacote de cabos, juntamente com o sistema hidráulico ou água, deve ser encaminhado verticalmente de forma confiável. A grande esteira porta cabos E4.350 é usada aqui. 
Saiba mais

Tensor

Compacto com baixo peso morto: As esteiras porta cabos da série E4.1 com várias dimensões externas são utilizadas para fornecer energia nos canais para pré-esforço de cabos e tubos. 
Saiba mais

Guindastes rotativos

Módulos de rotação com esteiras porta cabos internas garantem uma orientação confiável da hidráulica, dos dados e dos sinais em guindastes de lança articulada e giratórios - leves, compactos e entregues prontos para conexão.
Saiba mais

Impulsionadores retráteis

Guiar cabos pesados para alimentar os acionamentos perto do motor, mantendo o sistema o mais compacto possível com fortes sistemas de fornecimento de energia da série E4.1 como esteiras multibandas.
Saiba mais

Produtos de ponta

Esteira porta cabos E4.350
  • Para cabos grandes, pesados e rígidos
  • Experimentado e testado para cargas pesadas (até 650kg/m)
  • Resistente a usar, corrosão, óleo e água do mar
Esteira porta cabos E4.350
Esteira porta cabos E4.1
  • Robustas e em até 70% mais leves que aço
  • Sem queda de objetos graças à separação interior especial
  • Construção modular
Esteira porta cabos E4.1
Esteira porta cabos RBR
  • Sistemas de rotação com rotação de até 900°
  • Alívio de tensão integrado e guia de cabo diretamente na calha de guia
  • Fácil integração na estrutura do cliente
Fonte de energia rotativa RBR

White paper: mais automação no setor marítimo

 
  • Que desafios a automação apresenta para a indústria marítima?
  • Como as empresas podem atender aos rigorosos critérios de teste?
  • Que oportunidades surgem do uso de componentes certificados, tais como cabos?

Mais informações

White Paper do setor marítimo

Mais informações


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h