Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
Nos diagnósticos por imagem na medicina dentária de hoje, é possível criar visualizações sofisticadas e detalhadas em 360°. Desde dispositivos de raios X, como emissores intraorais, até tomógrafos 3D, oferecemos todos os componentes para mancais rotativos e lineares, bem como guias de cabo. Soluções sem problemas, duradouras, silenciosas, mas também econômicas são importantes aqui.
Graças aos coeficientes de atrito e desgaste otimizados, ausência absoluta de lubrificação e manutenção e sua alta resistência à torção, nossas soluções podem ser encontradas universalmente em buchas ajustáveis, giratórios ou rotativos em diagnóstico por imagem. Mas também oferecemos uma gama completa de esteiras porta cabos e cabos para aplicações móveis para a transmissão de energia e dados em dispositivos médicos.
Fresadoras para produção CAD/CDM podem ser encontradas no laboratório de prótese dentária, onde são usadas para produzir próteses dentárias com a mais alta precisão. No coração dos dispositivos de alta tecnologia estão as duas cabeças de fresagem que processam a peça bruta. A orientação dos cabos de alimentação e dados para esses cabeçotes de fresagem deve seguir suavemente as sequências de movimentos finos sem restringir o processo de trabalho. Altas acelerações e movimentos bruscos também estão entre os requisitos das guias de cabos em equipamentos de laboratório. Nosso portfólio de produtos oferece suporte aos laboratórios dentários aqui com esteiras porta cabos, cabos e tecnologia de buchas que permitem uma operação confiável e livre de manutenção .
Nesta seleção de outros exemplos de aplicação, descubra em quais cadeiras de rodas nossa tecnologia de buchas e sistemas de esteiras porta cabos ainda são usados com sucesso.