Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
Construção leve graças à combinação de plástico e alumínio
Concebidos para uma montagem rápida
Econômicos graças à moldagem por injeção e superfície anodizada.
Livres de lubrificação e de manutenção
Disponíveis em estoque
Rosca com autotravamento
Rosca de hélice elevada dryspin®
Correias dentadas de neoprene das séries básicas
Design fino e estreito
Parafuso de avanço montado em rolamentos deslizantes com rosca métrica ou rosca de hélice elevada dryspin®
Taxa de alimentação de até 25 mm por rotação
Desenvolvido com impressão 3D e produzido de forma econômica graças à moldagem por injeção
Montagem muito rápida devido a poucos componentes
Carrinho com várias opções de fixação
Plano e resistente à torção graças aos perfis de eixos duais drylin® W
Parafuso de avanço com rosca trapezoidal ou métrica com autotravamento
Ajuste rápido devido à rosca de hélice elevada dryspin®
Leve devido ao uso de plástico e alumínio
Montagem variável através de porcas e elementos de fixação
Comprimentos de curso individuais (tamanhos 0630 a 500 mm, 1.040 a 1.000 mm)
Robô linear baseado nos eixos com correia dentada econ
Para uma área de trabalho de 500 x 500 mm
Pronto para ligar a motores de passo NEMA