Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488
BR(PT)

drylin® telescopic rails

drylin® NT telescopic rails

Completely lubrication-free linear extendables in stroke lengths from 100mm to 600mm. The telescopic rails consists of anodised aluminium guide rails and a sliding block of the tried-and-tested iglidur® material. iglidur tribopolymers enable a dry operation in every application due to their compounded solid lubricants. One benefit of the telescopic rails - in addition to being maintenance-free - is that they can be safely used in clean hygienic environments. No oil or grease can be transferred to other products, clothing or persons. Even applications in cleanroom sluices have already been implemented with the help of telescopic rails. But the dry run also has its advantages in dirty environments. Dirt particles do not get stuck in the guide and are not compacted into a sticky mass. Optionally, all telescopic rails can be delivered with a grid in the start-middle-end position. Requirements by individually positioned indexing positions can be met with telescopic rails.
Telescopic rail

Features

Robust plastic/aluminium version

Lightweight

Cost-effective

Corrosion-free

NT-35-L


Total extension NT-35-"L"

NT-60-"L"

Total extension NT-60-"L"

NT-35-"L"-"L+20"


Over-extension NT-35-"L"-"L+20"

NT-60-"L"-"L+20"

Over-extension NT-60-"L"-"Lmax.+20"

NT-35-"L"-"B"

Partial extension NT-35-"L"-"B"

NT-60-"L"-"B"

Partial extension NT-60-"L"-"B"

Recommendation: The calculated Fmax facilitates an easy manual operation. Higher loads can be carried by the system, but then a higher driving power is required.

Product range

Dimensions [mm]

part number b H L. min. L. max.
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis NT-35-150 35 19 150 150 a pedido Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 24 horas NT-35-200 35 19 200 200 a pedido Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis NT-35-300 35 19 300 300 a pedido Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 24 horas NT-60-200 60 24 200 200 a pedido Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis NT-60-300 60 24 300 300 a pedido Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis NT-60-400 60 24 400 400 a pedido Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis NT-60-AR-200 60 24 200 200 a pedido Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis NT-60-AR-300 60 24 300 300 a pedido Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis NT-60-AR-400 60 24 400 400 a pedido Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis NT-35-AR-150 a pedido Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis NT-35-AR-200 a pedido Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis NT-35-AR-300 a pedido Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 24 horas NT-60-600 a pedido Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis NT-60-890 a pedido Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis NT-60-AR-600 a pedido Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis NT-60-AR-890 a pedido Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta NT-35-P-HD a pedido Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta NT-35-P a pedido Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta NT-35-P-AR a pedido Colocar no carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta NTKA-35 a pedido Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis NTKA-60 a pedido Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis NTKB-35 a pedido Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis NTKB-60 a pedido Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis NT-35-4 a pedido Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis NT-35-4-AR a pedido Colocar no carrinho de compras
NT-60-4-200 a pedido Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis NT-60-4-300 a pedido Colocar no carrinho de compras
NT-60-4-400 a pedido Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis NT-60-4-600 a pedido Colocar no carrinho de compras
NT-60-4-890 a pedido Colocar no carrinho de compras
NT-60-4-200-AR a pedido Colocar no carrinho de compras
NT-60-4-300-AR a pedido Colocar no carrinho de compras
NT-60-4-400-AR a pedido Colocar no carrinho de compras
NT-60-4-600-AR a pedido Colocar no carrinho de compras
NT-60-4-890-AR a pedido Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis NT-35-HT-150 a pedido Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis NT-35-HT-200 a pedido Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis NT-35-HT-300 a pedido Colocar no carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Prazo de entrega sob consulta

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h