Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488
BR(PT)

Inovações de engenharia 2023

e-spool® em teatros

Sistema de esteira porta cabos e-spool® - para teatros e palcos

Descubra o sistema de esteiras porta cabos para operações de teatro e palco com base na norma DIN EN 17206 e no Princípio DGUV 315-390. O e-spool® é um sistema de condução de cabos com retração automática (tensão da mola). Uma nova esteira porta cabos com tensão otimizada é guiada por um enrolador e usa uma mola de retenção integrada para garantir o comprimento e a tensão corretos para o sistema de fornecimento de energia. O twisterband conecta o tambor ao bloco da extremidade do eixo, que serve como uma interface para os cabos permanentemente instalados.
  • Diferentes tipos e tamanhos de mídia guiados com segurança e confiabilidade em um sistema
  • Preço reduzido em até 50% em comparação com as soluções e-spool® anteriores
  • Desenvolvido seguindo DIN EN 17206 e Princípio DGUV 315-390
  • Processo de fabricação otimizado através de peças padronizadas
  • Força da mola/monitoramento do sensor rotativo (opcional)
Dimensões [em mm]
Altura: 1.050
Largura: 950
Profundidade: 950
 
e-spool® para uso em teatro e palco

Sistema completo em zig-zag

Até 15 metros de altura no suporte da ponta do eixo

O novo padrão na indústria de tecnologia de teatros e palcos apresenta um peso bastante reduzido em treliças; design modular e comprimentos de curso de 5-15 metros. O novo sistema é completado com fixadores para treliças, uma placa de suporte na extremidade móvel e um pacote de segurança opcional que pode ser solicitado com base na norma DIN EN 17206 e princípio DGUV 315-390.
  • Preço reduzido em até 30% em relação ao projeto anterior
  • Economize até 20% no custo
  • Sistema modular e de baixa manutenção
Dimensões [em mm]
Comprimento: 2.000
Largura: 410
Altura: 620 a 1.350
 
Descubra o conjunto completo

Estudo de projeto: Esteira porta cabos zig-zag® de baixo custo

Leve e econômico

Todas as vantagens de uma e-chain® com um conceito de guia inovadora para 
cursos de até 10 metros. O sistema foi desenvolvido para uso 
em diferentes suportes de extremidade de eixo e é baseado nas normas DIN EN 17206 e 
17206, bem como no Princípio DGUV 315-390. O comprimento atual 
do sistema é de 2 metros. São possíveis diferentes larguras de esteiras 
, estão planejadas larguras internas de 075 a 150 mm.
  • O peso é menos da metade do peso da cesta em zigue-zague padrão, permitindo uma carga útil maior
  • Preço reduzido em até 50% em comparação com a cesta zig zag padrão
  • Menor potência de acionamento graças à redução de peso
  • e-chains® silenciosas de polímero
Conheça o produto

Módulo de rotação de aço leve SRM-L

Rotação simplesmente confiável

Uma calha guia padronizada para várias larguras de corrente, incluindo preparação para controle de posição final de plástico inteligente

Dimensões [em mm]
Diâmetro externo: 600
Diâmetro interno: 300
Altura do sistema: 75 a 165
 
Peça uma consulta sobre um produto

Estudo de Projeto: Módulo de rotação de plástico PRM-V

Para instalação vertical

Fornecimento de energia rotativa confiável para instalação vertical com elementos de guia adicionais, ao para absorção de aceleração lateral e posição final fixa livremente selecionável:
  • Módulo de rotação de polímero PRM-V com diâmetros externos de até 500 mm
  • Solução confiável para aplicações verticais
  • Todas as mídias em um sistema
  • Sem contatos deslizantes
  • Até 50% de economia de custos graças ao novo padrão - sem necessidade de engenharia e testes individuais
  • Sistemas projetados e testados economizam recursos
  • Economia de material e design otimizado para produção
Peça uma consulta sobre um produto

Fonte de energia giratória vertical SRM-V

Estudo de projeto: módulo de rotação de aço SRM-V

Para instalação vertical

Fornecimento de energia rotativa confiável para instalação vertical com elementos de guia adicionais (magsnap / guidelok rockers)
  • SRM-VM1000 com ímãs magnéticos para diâmetros externos de até 1m
  • SRM-VG2000 com balancins guidelok para diâmetros externos de até 2m
  • Solução confiável para aplicações verticais
  • Todas as mídias em um sistema
  • Sem contatos deslizantes
  • Até 50% de economia de custos graças ao novo padrão - sem necessidade de engenharia e testes individuais
  • Sistemas projetados e testados economizam recursos 
  • Economia de material e design otimizado para produção
Peça uma consulta sobre um produto

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h