Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
Características gerais | Unidade | iglidur® D | método de teste |
Densidade | g/cm³ | 1,40 | |
cor | Verde | ||
Absorção máx. de humidade a 23°C/50% U. H. | Wt. -% | 0,3 | DIN 53495 |
Máx. absorção de água | Wt. -% | 1,1 | |
Coeficiente de atrito superficial, dinâmico, contra o aço | µ | 0,08 - 0,26 | |
Valor p x v , máx. (a seco) | MPa x m/s | 0,27 | |
Propriedades Mecanicas |
|||
Módulos de elasticidade | MPa | 2.000 | DIN 53457 |
Elasticidade a 20° C | MPa | 72 | DIN 53452 |
Força de compressão | MPa | 70 | |
Máxima resistência à compressão superficial recomendada (20° C) | MPa | 23 | |
Dureza D | 78 | DIN 53505 | |
Propriedades térmicas |
|||
Temperatura máxima de trabalho a longo prazo: | °C | +90 | |
Temperaturas para apicações a curto termo | °C | +110 | |
Temperatura mínima de aplicação | °C | -50 | |
condutibilidade térmica | W/m x K | 0,25 | ASTM C 177 |
Coeficiente de expansão térmica (a 23° C) | K-1 x 10-5 | 11 | DIN 53752 |
Propriedades eléctricas |
|||
Resistência especifica | Ωcm | > 1014 | DIN IEC 93 |
Resistência superficial | Ω | > 1014 | DIN 53482 |
m/s | rotativo | Oscilação | linear |
Constante | 1,5 | 1,1 | 8 |
curto período | 3 | 2,1 | 10 |
iglidur® D | temperatura ambiente |
Inferior | - 50 °C |
Superior, a longo prazo | + 90 °C |
Superior, a curto prazo | + 110 °C |
Segurança axial adicional | + 50 °C |
iglidur® D | Seco | Massa lubrificante | Óleo | Água |
Coeficiente de atrito µ | 0,08 - 0,26 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
média | Resistência de contato |
Álcoois | + |
Hidrocarbonetos | + |
Gorduras, óleos, sem aditivos | + |
Combustíveis | + |
Ácidos diluídos | 0 to - |
Ácidos fortes | - |
Bases | + |
Bases fortes | + to 0 |
Resistência volumétrica específica | > 1014 Ωcm |
Resistência superficial | > 1014 Ω |
Máxima absorção de umidade | |
---|---|
por +23 °C/50 % r. F. | 0,3 peso-% |
Máx. absorção de água | 1,1 peso-% |
Diâmetro
d1 [mm] | Veio h9 [mm] | iglidur® D
E10 [mm] | Carcaça H7
[mm] |
Até 3 | 0 - 0,025 | +0,014 +0,054 | 0 +0,010 |
> 3 bis 6 | 0 - 0,030 | +0,020 +0,068 | 0 +0,012 |
> 6 bis 10 | 0 - 0,036 | +0,025 +0,083 | 0 +0,015 |
> 10 bis 18 | 0 - 0,043 | +0,032 +0,102 | 0 +0,018 |
> 18 bis 30 | 0 - 0,052 | +0,040 +0,124 | 0 +0,021 |
> 30 a 50 | 0 - 0,062 | +0,050 +0,150 | 0 +0,025 |
> 50 a 80 | 0 - 0,074 | +0,060 +0,180 | 0 +0,030 |
> 80 a 120 | 0 - 0,087 | +0,072 +0,212 | 0 +0,035 |
> 120 a 180 | 0 - 0,100 | +0,085 +0,245 | 0 +0,040 |