Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
Características gerais | Unidade | iglidur®K | método de teste |
Densidade | g/cm³ | 1,52 | |
cor | amarelo-bege | ||
Absorção máx. de umidade a 23°C/50% R.H. | Wt. -% | 0,1 | DIN 53495 |
Máx. absorção de água | Wt. -% | 0,6 | |
Coeficiente de atrito superficial, dinâmico, contra o aço | µ | 0,06 - 0,20 | |
Valor p x v , máx. (a seco) | MPa x m/s | 0,30 | |
Propriedades mecânicas |
|||
Módulos de elasticidade | MPa | 3.500 | DIN 53457 |
Elasticidade a 20° C | MPa | 80 | DIN 53452 |
Força de compressão | MPa | 60 | |
Máxima resistência à compressão superficial recomendada (20° C) | MPa | 60 | |
Dureza D | 72 | DIN 53505 | |
Propriedades térmicas |
|||
Temperatura máxima de trabalho a longo prazo: | °C | 180 | |
Temperaturas para apicações a curto termo | °C | 240 | |
Temperatura mínima de aplicação | °C | -40 | |
Condutividade térmica | W/m x K | 0,25 | ASTM C 177 |
Coeficiente de expansão térmica (a 23° C) | K-1 x 10-5 | n. r. | DIN 53752 |
Propriedades eléctricas |
|||
Resistência especifica | Ωcm | > 1012 | DIN IEC 93 |
Resistência superficial | Ω | > 1012 | DIN 53482 |
m/s | Rotatório | Oscilação | linear |
Constante | 1 | 0,7 | 3 |
A curto prazo. | 2 | 1,4 | 4 |
iglidur® K | Temperatura de operação |
Inferior | -40°C |
Superior, a longo prazo | +180 °C |
Superior, a curto prazo | +240 °C |
iglidur® K | Seco | Massa lubrificante | Óleo | Água |
Coeficiente de atrito µ | 0,06-0,21 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
média | Resistente a 20°C |
Álcoois | + |
Hidrocarbonetos | + |
Gorduras, óleos, sem aditivos | + |
Combustíveis | + |
Ácidos diluídos | 0 to - |
Ácidos fortes | - |
Bases | + |
Bases fortes | 0 |
Resistência especifica | > 1013 Ωcm |
Resistência superficial | > 1012 Ω |
por +23 °C/50 % U. R. | 0,1 peso-% |
Máx. absorção de água | 0,6 peso-% |
Diâmetro
d1 [mm] | Veio h9
[mm] | iglidur® K
E10 [mm] |
6 a 10 | 0 - 0,036 | +0,025 + 0,083 |
> 10 bis 18 | 0 - 0,043 | +0,032 + 0,102 |
> 18 bis 30 | 0 - 0,052 | +0,040 + 0,124 |
Tabela 2.7: Tolerâncias importantes para buchas iglidur® K de acordo com ISO 3547-1 depois de alojado.