plane-chain

Soluções inovadoras para fornecimento de energia e dados na automação para cursos longos - sistema de canal inovador para orientação segura da esteira montada na lateral

Uma fonte de alimentação e de dados confiável, rápida e segura é sempre necessária, especialmente no setor automotivo, seja como um robô de pórtico, linear ou industrial que se desloca no sétimo eixo. Com a plane-chain, a igus desenvolveu um novo sistema de esteiras porta cabos para automação que oferece segurança máxima contra falhas em aplicações com altas velocidades e taxas de ciclo. No novo conceito, uma esteira porta cabos é montada lateralmente em uma calha especial. A vantagem aqui é que o projetista economiza espaço devido à baixa altura de instalação.
 
  • Baixa altura de instalação, com grande economia de espaço
  • Alto nível de segurança, pois a esteira porta cabos é plana em sua lateral
  • Isolamento acústico
Áreas de aplicação típicas: pórticos, robôs lineares/robôs de sétimo eixo, guindastes
Informe-se sobre a plane-chain agora
plane-chain
O formato de banheira convexa da calha permite que a esteira porta cabos da série E6 se desloque com segurança em dois canais embutidos. Com seu baixo coeficiente de atrito, a calha de aço inoxidável garante uma longa vida útil da esteira. Para isolamento acústico adicional do sistema, uma camada isolante de plástico especial pode ser usada na parte externa da calha. Graças aos componentes leves, a solução de esteira porta cabos pode ser facilmente montada abaixo do teto para robôs lineares.
1) Esteira porta cabos série E6
2) Calha guia
plane-chain
Todas as esteiras porta cabos do sistema modular E6 podem ser usadas. Altura interna: 30 - 60 mm | Largura: 180 - 1.200 mm
plane-chain
Altas velocidades de até 8 m/s
plane-chain
Cursos longos (até 50 m)

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h