Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
Abaixo do corpo do chassi, é necessário providenciar uma proteção forte contra pedras em queda . Além disso, os cabos devem ser guiados com segurança, de forma que as baterias possam ser puxadas para fora sem causar problemas de manutenção. Portanto, esteiras porta cabos e cabos robustos são frequentemente utilizados nas caixas de bateria de trens. Ambos os componentes também estão disponíveis como a chamada readychain. Esta é uma esteira porta cabos pré-montada que inclui os cabos necessários.
as esteiras porta cabos da igus são caracterizadas pelo seu peso particularmente leve. Além disso, são construídas de uma forma que as torna especialmente robustas e duráveis. Em combinação com os cabos chainflex , representam uma combinação à prova de falhas, que permite evitar a ruptura de cabos e o chamado efeito saca-rolhas. Os cabos chainflex extremamente robustos suportam raios de curvatura extremamente pequenos e foram desenvolvidos especialmente para movimentos de torção. Além disso, os cabos chainflex possuem uma garantia de 36 meses. As esteiras porta cabos e os cabos chainflex também estão disponíveis em uma versão com aprovação EN-45545.
De segunda à sexta das 7:30 às 17:18
24h