Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
Em cabines de condutor modernas, um ajuste limpo e silencioso é essencial para o conforto elevado. Painéis de controle e apoios para os pés de altura ajustável contribuem para isto e cumprem os padrões ergonômicos. Aqui, os acionamentos de parafuso de avanço dryspin são utilizados para ajustar os painéis de controle e apoios para os pés para cima e para baixo. Estes são suplementados por esteiras porta cabos que guiam os cabos com segurança, assim como cabos chainflex que são especialmente robustos e garantem uma alimentação de dados e de energia à prova de falhas.
Todos os componentes da igus utilizados feitos de polímeros de alto desempenho iglidur não necessitam de lubrificação adicional e são, portanto, livres de manutenção. Eles contêm lubrificantes sólidos incorporados e são autolubrificantes. Foram submetidos ao teste de ácido no laboratório de testes da igus e apresentam uma alta resistência ao desgaste. Com base nos dados do laboratório de testes, a sua vida útil pode ser calculada com a ferramenta online gratuita da igus.
De segunda à sexta das 7:30 às 17:18
24h