Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
Sejam movimentos de rotação ou lineares, para ambos os casos há buchas autolubrificantes iglidur adequadas (enroladas ou injetadas) e arruelas de pressão feitas de polímeros de alto desempenho. Tanto as buchas autolubrificantes como as arruelas de pressão estão disponíveis em uma variedade de materiais com propriedades diferentes, fazendo com que as buchas autolubrificantes possam ser customizadas de acordo com as condições da aplicação.
Quando os pontos de apoio nos acopladores estão equipados com buchas autolubrificantes ou arruelas iglidur, isto tem outras vantagens além da resistência ao desgaste. Elas permitem um funcionamento perfeito apesar de impactos e sujeira e são resistentes à corrosão. Todos os materiais iglidur também contêm lubrificantes sólidos incorporados, o que torna desnecessária qualquer lubrificação adicional ou manutenção. Por não necessitarem de nenhuma lubrificação adicional, as buchas autolubrificantes são resistentes a influências climáticas e perfeitamente adequadas para a utilização em acopladores. A funcionalidade é sempre garantida, mesmo quando sujeitas a grandes quantidades de poeira ou neve. Além disso, elas são caracterizadas por uma alta capacidade de carga e longa vida útil, que pode ser exatamente calculada com a ferramenta online gratuita da igus.
De segunda à sexta das 7:30 às 17:18
24h