Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
Tanto em disjuntores como em chaves de aterramento há buchas adicionais que podem ser otimizadas com as buchas autolubrificantes iglidur. Elas também já contêm lubrificantes sólidos e reduzem, assim, os custos de manutenção. Devido à versátil gama de materiais iglidur diferentes, é possível projetar até mesmo buchas autolubrificantes condutoras de eletricidade. Também há um material adequado para cargas elevadas e impactos fortes.
Engrenagens metálicas podem ser substituídas por engrenagens de plástico impressas em 3D. Elas são fabricadas em um processo de sinterização a laser e são caracterizadas por uma resistência ao desgaste extremamente alta e um processo econômico de fabricação. A forma e tamanho da engrenagem podem ser determinados individualmente.
De segunda à sexta das 7:30 às 17:18
24h