Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
A frota de veículos requer manutenção regular. As plataformas elevatórias e os cabos e sistemas de fornecimento de energia conectados às mesmas estão sujeitos a cargas constantes. Se os cabos não são guiados com segurança, o desgaste é acelerado e podem ocorrer falhas. Se os cabos são guiados com as esteiras porta cabos da igus, isto aumenta a vida útil dos mesmos. Além disso, é eliminado o risco de acidentes devido a cabos expostos. As esteiras porta cabos não só ajudam com relação ao guiamento de cabos, mas também com o manuseio de cabos: os cabos podem ser organizados e, no caso de uma falha, substituídos com facilidade e rapidez. Se as esteiras porta cabos são equipadas com cabos chainflex , isto aumenta a sua vida útil ainda mais. Os cabos chainflex foram desenvolvidos especialmente para pequenos raios de curvatura e movimentos de torção.
 
No caso de plataformas elevatórias subterrâneas, recomenda-se o uso de buchas autolubrificantes iglidur para aplicações pesadas. Estas permitem um alojamento durável dos rolamentos e uma extensão e retração suave dos suportes. Uma vez que as buchas autolubrificantes iglidur contêm lubrificantes sólidos incorporados, elas não necessitam de lubrificação adicional e são, portanto, livres de manutenção.
De segunda à sexta das 7:30 às 17:18
24h