Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
São utilizadas buchas autolubrificantes iglidur, engrenagens impressas em 3D, buchas esféricas e parafusos de avanço igubal , assim como tribotape. Em todos os produtos são utilizados polímeros de alto desempenho iglidur nos locais críticos que ficam sujeitos a ensaios de muito atrito e desgaste no laboratório de testes. Elas contêm lubrificantes sólidos incorporados e, portanto, não requerem lubrificação adicional. Assim, estes componentes minimizam a manutenção e a sujeira não adere às buchas. Condições climáticas adversas também não representam nenhum problema.
Engrenagens metálicas podem ser substituídas por engrenagens de plástico impressas em 3D. Elas são fabricadas em um processo de sinterização a laser e são caracterizadas por uma resistência ao desgaste extremamente alta e um processo econômico de fabricação. A forma e tamanho da engrenagem podem ser determinados individualmente.
De segunda à sexta das 7:30 às 17:18
24h