readychain® iMSPO:
sistema de energia móvel em terra
para terminais de contêineres
Novidade 2022: o sistema readychain® iMSPO

O que é o sistema readychain iMSPO?

O termo iMSPO significa igus® Mobile Shore Power Outlet e é uma tomada autopropulsionada para conexão de energia em terra de navios porta-contêineres. O sistema é posicionado no cais e instalado no cais acima do sistema de pára-lamas. Você receberá um pronto para conexão e final testado readychain® montagem para conexão de energia em terra de navios.

O sistema está em conformidade com as seguintes normas e diretrizes: 
  • IEC 80005-1, Annex D - 6.6kV, 7.5MVA, 
  • Diretiva de maquinário da UE 2006/42/CE,
  • classe de proteção contra corrosão C5-M,
  • e classe de proteção IP67.
Solicitar sistema iMSPO

O que distingue o readychain® iMSPO?

A combinação de esteira rol e-chain igus e cabos especiais de voltagem média chainflex permite que o sistema percurse em seções portuárias com até 400 metros de comprimento. Devido aos pequenos raios de curvatura dos cabos de média tensão do chainflex, o sistema pode ser compactamente projetado e instalado de forma a economizar espaço.

Por isso, poder em terra está disponível sobre o berço inteiro. Independentemente dos diferentes tamanhos de navios, a conexão é sempre posicionada onde for necessário, com base na posição de atracação do navio. O iMSPO é operado convenientemente com um controle remoto .
Infográfico de navios porta-contentores para iMSPO Disponibilidade flexível do iMSPO readychain® no berço
Laboratório de testes iMSPO em Colônia The test facility for the iMSPO in Cologne.

Não apenas desenvolvido, mas também extensivamente testado!

O desenvolvimento da igus para sistemas de energia em terra incorpora continuamente a experiência adquirida em projetos concluídos com sucesso. A estreita cooperação com nossos clientes, nos permite mapear as condições e exigências no campo de testes igus da forma mais realista possível. Cada módulo e sistema passa por testes intensivos na instalação de testes igus para função e vida útil.

As principais vantagens

Aumentar a tecnologia

Aumentar a tecnologia

  • Fornecimento simples, rápido e modular de energia terrestre para navios, independentemente da posição de atracação
  • Sistema compacto: Não há equipamentos adicionais na área de trabalho durante o posicionamento e o fornecimento de energia ativa
  • Conexão ergonomicamente melhor dos cabos do navio
  • Procedimento de bloqueio de segurança integrado
Reduzir custos

Reduzir custos

  • Uma tomada móvel versus muitas tomadas fixas = a redução do número de tomadas resulta em menos cabos e trabalho de terra e menos painéis de interruptores
  • Com um soquete móvel = 100% de conectividade = amortização mais rápida do investimento total
  • Sistema voltado para o futuro com design modular e móvel
Comprovado

Comprovado

  • Teste de tipo incl. teste elétrico
  • Projetado de acordo com a norma IEC 80005-1, Anexo D – 6,6 kV, 7,5 MVA
  • Cumpre a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas
  • Sistema de proteção contra a corrosão conforme C5-M
  • Classificação IP67 para componentes elétricos
Sustentabilidade

Sustentabilidade

  • Para "Emissão Zero" porto com potência em terra
  • Desligamento de todos os geradores a diesel, redução das emissões de poluentes, tais como partículas, óxidos de nitrogênio e enxofre, assim como emissões de CO2
  • Esteiras porta cabos podem ser recicladas durante a manutenção com o programa igus chainge
E é assim que funciona: animação do iMSPO no porto
No local na igus: o sistema durante um teste de função

Exemplos de aplicação com readychain®.


Solicitar uma amostra gratuita

Imagem USP Pronto para instalar ao invés de peças separadas - Nenhuma empresa precisa mais lidar com a instalação de esteiras e cabos de energia para suas máquinas. Com o nosso sistema readychain, nós oferecemos sistemas de fornecimento de energia individuais confeccionados que podem ser facilmente instalados no local.
Encomende gratuitamente

O maior laboratório de teste em todo o mundo

Imagem USP A partir de mais de 15.000 testes realizados por ano, criamos o que é provavelmente o maior banco de dados de testes do mundo. Este banco de dados nos permite selecionar sempre o produto certo para a sua aplicação específica. Testes individuais para a sua indústria também são possíveis.
Laboratório de testes

Sistemas de fornecimento de energia prontos para conexão

Imagem USP Você precisa de um sistema de fornecimento de energia totalmente aproveitado?
Desde a aquisição de todos os componentes necessários até a montagem do sistema pronto para instalação, nós cuidamos de toda a logística de aquisição. Economize até 95% do tempo de aproveitamento desta forma!
Ir para visão geral de readychain