Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
A flexibilidade mesmo com pequenos lotes e a automatização dos processos é um dos maiores desafios, não só na indústria de embalagens. No entanto, instalações de produção desatualizadas e altos custos de configuração geralmente atrapalham esses objetivos.
O ajuste de formato automatizado é uma saída. Ao converter grandes partes de uma planta de produção com apenas uma etapa simples, o tempo de operação é otimizado, maior rendimento é alcançado e os custos de configuração são minimizados.
O ajuste automatizado de formato está sendo cada vez mais usado em modernas máquinas de embalagem e linhas de produção. No entanto, grandes economias de custo também podem ser alcançadas por meio do ajuste de formato automatizado em instalações de produção existentes. O sistema de redutores modular facilita e economiza espaço para integrar ajustes de pista, ajustes de curvas e guias laterais de sistemas de transporte em sistemas existentes. A maior parte da montagem simples pode ser realizada enquanto a produção está em andamento, de modo que o tempo de inatividade seja minimizado.
Com o redutor modular drygear® Apiro®, a igus® oferece um sistema modular para qualquer tipo de automação que pode ser usado para construir uma ampla variedade de cinemáticas de forma modular e flexível.
O sistema modular drygear® Apiro® oferece diferentes transmissões e comprimentos, de modo que existem infinitas possibilidades de combinações e aplicações. Além dos ajustes de faixa, podem ser configurados ajustes de curvas, aplicações de empurradores, mesas rotativas ou até mesmo robôs cartesianos.
De segunda à sexta das 7:30 às 17:18
24h