A evolução da esteira porta cabos rol e-chain®

Esteiras porta cabos rol e-chain da igus mostradas no modo de avanço rápido nos últimos 20 anos

 A esteira porta cabos e-chains tem sido o fornecimento de energia experimentado e testado por cursos longos por cerca de 20 anos. Além do projeto bem sucedido que distingue todos os nossos sistemas de esteiras porta cabos linear, são adicionados rolamentos de aço inoxidável, que atualizam a esteira para o fornecimento de energia para aplicações pesadas. Como a esteira rola e não desliza, ela funciona silenciosamente e com baixa vibração. O desgaste é significativamente menor do que para projetos sem rolamentos, e a potência necessária para o movimento também é inferior em até 57%.

Vida útil 10x mais longa para esteiras porta cabos rol e-chain®

Mais de 20 anos de melhoria contínua das esteiras porta cabos rol e-chain da igus para cursos longos e menor força de acionamento

A evolução da esteira porta cabos rol e-chain
Esteira porta cabos rol e-chain em sistemas de guindaste A primeira esteira porta cabos rol e-chain na Europa com um curso de 130 metros como principal forma de fornecimento de energia para um sistema de guindaste.
Esteira porta cabos rol e-chain HD em guindastes STS Esteira porta cabos rol e-chain de serviço pesado usada para um guindaste STS. A “versão HD” da esteira porta cabos rol e-chain se torna o padrão para aplicações de guindastes STS e carregadores/descarregadores de navios com cursos longos e altas velocidades, em todo o mundo.
Esteira porta cabos rol e-chain P4 em sistemas de guindaste Como complemento à gama de produtos de esteiras porta cabos rol e-chain, a P4 é para aplicações que envolvem velocidades muito altas (&It; 240 m/min) e instalações em que o ruído é um fator muito importante. Onde é usada: mundialmente para sistemas de guindastes STS, guindastes ASC, etc.

2018 - a expansão

Esteira porta cabos rol e-chain P4.1 A inteligente rol e-chain P4.1 substitui a P4 e se torna um corredor de resistência. No caso de guindastes ASC, a P4.1 permite o fornecimento primário de energia e dados e opera em velocidades muito altas (<300 m/min). Em todo o mundo para sistemas de guindaste STS, guindastes ASC etc

Os projetos mais fascinantes com as esteiras porta cabos rol e-chain da igus


Comparação de como as esteiras porta cabos rol e-chain evoluíram

Série E400R

Série E400R

1999

Devido aos rolos nos elos das esteiras porta cabos, o coeficiente de atrito e, portanto, a energia de acionamento necessária para os sistemas de fornecimento de energia podem ser significativamente reduzidos. Especialmente no caso de cursos longos de mais de 100 metros, este é um fator decisivo, que levou ao sucesso das esteiras porta cabos rol e-chain da igus.
 

Série 4040RHD

Série 4040RHD

2004

No segundo estágio de desenvolvimento das esteiras porta cabos rol e-chain, a esteira foi fortalecida em todos os pontos importantes. No caso desta “versão para serviços pesados”, a conexão pino/furo em particular foi aumentada em 100% enquanto o tamanho das superfícies de contato foi aumentado em mais de 30%. Como resultado, a vida útil esperada dobrou em comparação com a série anterior.
Série 4040RHD

Sistema P4

Sistema P4

2008

A P4 é um novo estágio de desenvolvimento. Ela é caracterizada pelo fato que opera com muito menos ruído e vibração, graças à construção de rolos duplos, aumentando, assim, a vida útil do sistema. Devido ao
passo do mesmo tamanho dos elos padrão e elos dos rolo, o efeito de polígono também foi reduzido.
P4

Sistema P4.1

Sistema P4.1

2018

Na última fase de desenvolvimento das esteiras porta cabos rol e-chain da igus, a utilização de buchas autolubrificantes de tribo-polímero isentas de manutenção na ligação dos elos da esteira porta cabos também prolonga consideravelmente a vida útil. Como opção, eles também podem ser equipados com o sistema de monitoramento de condições i.Sense para prever de forma confiável a vida útil esperada do sistema. Em comparação com a primeira esteira porta cabos rol e-chain, a vida útil esperada foi mais do que triplicada.
Sistema P4.1


À prova de falhas, mesmo em cursos longos... com cabos elétricos igus chainflex

Maior linha de produtos com 1.354 tipos de cabos para motores, dados, barramento e sistemas híbridos e muito mais. Especialmente desenvolvidos para aplicações de movimento em esteiras porta cabos.

Cabo do motor CFCRANE.PUR

CF.CRANEPUR

O cabo especial na taxa padrão

  • Para tensões e saídas máximas
  • Retardante de chamas
  • Resistência a UV e óleo
Saiba mais

Cabos DNV-GL e NEK

CF DNV-GL

Certificado e resistente a lama e sujeira

  • Único no mundo com a aprovação DNV-GL
  • Resistente à lodo de acordo com a norma NEK606
  • Mais de 370 produtos certificados para todos os tipos de cabos
Saiba mais

Cabo de via única CF310.UL

Verificação de preços CF - Price Check

Uma variedade de economias potenciais com via única

  • Primeira vantagem: redução do espaço de instalação
  • Segunda vantagem: redução de custos
  • Terceira vantagem: vida útil mais longa

Mais informações

Folheto

Outras aplicações de esteiras porta cabos “A evolução das esteiras porta cabos rol e-chain” (PDF)

Garantia de sistema igus

Garantia de sistema igus Cada aplicação é diferente. Os certificados de garantia da igus são emitidos individualmente para a sua aplicação. Peça a garantia da igus: “Esteira, Cabo, Garantia”

Plásticos inteligentes

folheto de plásticos inteligentes Folheto informativo sobre sistemas de monitoramento de condições i.SENSE e sistemas de manutenção preditiva i.CEE.

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h