Longa vida útil de 10 anos ou mais. É a nossa missão.


Calcule a vida útil de seu sistema de fornecimento de energia on-line ou peça-nos para fazê-lo por você e receba uma garantia de 36 meses. Teste e envie uma consulta aqui.
 
Melhore a vida útil

Testado no maior laboratório da indústria e comprovado na prática desde 1971

Todos os anos, nossos sistemas de esteiras porta cabos são testados em aproximadamente 10 bilhões de ciclos em nosso próprio laboratório de teste em condições reais.
Além disso, a longa vida útil de nossas esteiras porta cabos já foi comprovada em diversas aplicações e indústrias.

 

 
▲Aumentar a tecnologia

Descubra a vida útil de maneira rápida e fácil

Com apenas alguns cliques do mouse, você pode obter informações sobre a vida útil prevista e adquirir um certificado de garantia por 36 meses para a esteira porta cabos escolhida.
Descubra facilmente a vida útil

 
▲Aumentar a tecnologia

Estabilidade estrutural 10% maior com a série E2.1

A nova geração não foi apenas aprimorada em relação à facilidade de instalação e operação silenciosa; a estabilidade estrutural também foi aumentada em 10% em comparação com as séries anteriores comprovadas.
 

 
▲Aumentar a tecnologia

Estabilidade estrutural 20% maior com a E4Q de primeira classe

2 stop-dogs dispostos verticalmente e 2 horizontalmente por elo da esteira garantem maior rigidez para a E4Q, como resultado de comprimentos não suportados mais longos ou pesos de preenchimento mais pesados são possíveis. 20% mais forte comparada a E4.1.
 

 
▲Aumentar a tecnologia

88% mais forte para comprimentos não suportados mais longos e dimensões compactas

A esteira porta cabos híbrida YE é a melhor combinação de plástico leve e aço estruturalmente estável que pode lidar facilmente com cursos longos e sem suporte. A esteira é forte e à prova de vibração. Comparado a E4.42, a YE.42 pode percorrer até 5,25 m sem suporte, o que corresponde a um comprimento sem suporte aproximadamente 88% maior com um peso de preenchimento de 2kg/m.
 
TRE.B vs. TRE

 
▲Aumentar a tecnologia

Estabilidade radial 4 vezes mais com a versão TRE.B

Pequena modificação com grande efeito. A modificação da cabeça esférica no elo da esteira permitiu aumentar a estabilidade estrutural radial da versão B em um fator de 4 em comparação com a versão TRE. Isso naturalmente teve um efeito positivo na vida útil da esteira. Tudo isso sem nenhuma alteração de preço.  
 
 

 
▲Aumentar a tecnologia

139 milhões de cursos com cabo TPE high-end CF98 

No maior laboratório de testes do setor, com uma área de 3.800 m² e mais de 800 testes realizados simultaneamente em 64 equipamentos, realizamos mais de 2 bilhões de cursos duplos por ano, a fim de garantir a melhor tecnologia. Os 139 milhões de cursos duplos que o cabo de controle CF98.05.04 sobrevive no teste de vida útil são um destaque.  
 

Laboratório de teste para sistemas de esteiras porta cabos

Laboratório de testes da igus para sistemas de esteiras porta cabos


As esteiras porta cabos são exaustivamente testadas. Em movimentos lineares de diferentes comprimentos, com percursos de até 240m,  bem como
em movimentos verticais, circulares ou torcionais. São utilizadas 53 plataformas de teste nas quais 295 são realizados simultaneamente
para testar as esteiras porta cabos quanto à sua resistência ao estresse. Ao todo, 4.100 testes com 10 bilhões de ciclos são realizados todos os anos.
 
​​​​​​​Saiba mais

O que nossos clientes dizem:


ROBOWORKER
"Até agora, a ROBOWORKER só teve experiências positivas ao usar as esteiras porta cabos da igus. Em geral, a falha de cabos ou de esteiras porta cabos é muito rara ", diz Sautter elogiando a longa vida útil dos componentes da igus®.
 
ROBOWORKER
Beton Kemmler GmbH & Co KG
"No ambiente hostil de uma empresa que trabalha com concreto, as esteiras porta cabos da igus têm contribuído decisivamente para a estabilidade e a confiabilidade funcional dos guindastes internos e robôs lineares há 12 anos.
 
Beton Kemmler GmbH & Co KG
Mannesmann Röhrenwerke GmbH
"Desde que a esteira porta cabos plástica da igus está em uso, o equipamento opera sem problemas. Não há paradas não planejadas, e meu centro de custos é significativamente menos sobrecarregado. "
 
 
Johannes Harbord | Mannesmann Röhrenwerke GmbH
 
 

Melhore a vida útil


Comece agora a aumentar a vida útil da sua aplicação com nossos especialistas.




Dicas de design e seleção para uma esteira porta cabos com uma longa vida útil
Aumentar a tecnologia, Reduzir custos com os sistemas de esteiras porta cabos

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h