2023 green manus® - acoplamento de reboque


Descrição da aplicação

Indústria: Engenharia Agrícola
Requisitos do cliente: pontos de rolamento livres de corrosão, sem lubrificantes, funcionalidade em sujeira e clima
Solução da igus: pastilhas de desgaste fabricadas individualmente em material iglidur

A Rockinger Agriculture GmbH recebe o green manus para um inserto de desgaste feito de plástico iglidur de alto desempenho.

Chega de lubrificação: para enfardadeiras, vagões carregadores, espalhadores de esterco, basculantes e pulverizadores de campo, a Rockinger Agriculture GmbH está desenvolvendo um acoplamento de esfera chamado KS80 usando um plástico de alto desempenho da série iglidur que a igus desenvolveu especificamente para a empresa. O engate consiste em uma esfera e garra de engate instaladas no sistema de regulagem de altura.

Como de costume, a garra de acoplamento é posicionada na cabeça esférica por cima. Ele é protegido contra desacoplamento acidental com um dispositivo de retenção e cria uma conexão livre de folga. O que há de especial neste acoplamento torna-se aparente somente após a inspeção do interior da garra do acoplamento. Ele contém um inserto de desgaste feito de plástico de alto desempenho cuja resistência ao desgaste foi comprovada em testes de laboratório.

Em um teste de fadiga, as pastilhas sobreviveram a dois milhões de mudanças de carga – com uma carga de suporte de 4,5 toneladas. A Rockinger Agriculture GmbH calcula que, se um terço dos tratores na Alemanha fosse equipado com um KS80 e inserto de desgaste, cerca de 8.300 acoplamentos não precisariam de lubrificação. Oito toneladas de graxa poderiam ser economizadas a cada ano.

Mais sobre componentes individuais feitos de materiais iglidur

Visão geral de todos os vencedores do prêmio manus de 2023
Veículo agrícola com acoplamento de reboque Rockinger