único...design especial

maior vida útil, menos espaço, mais dinâmico

Vídeo-Tutorial

O que é único?

Mais informação:

1

vias otimizadas

2

resistente elemento central para alívio de stress

3

design especial em pacotes

4

preenchimento extrusado

5

blindagem com ângulo de trançagem otimizado

6

capas externas em materiais resistentes à abrasão

sem interrupção da via

menos desgaste

redução de espaço e peso

sem efeito saca-rolhas

para ambientes exigentes

melhores preços

Cabos de controle, cabos de motor, cabos servo, cabos para sistemas de medição, cabos de fibra ótica, cabos coaxiais, profibus, ethernet, profinet, USB, DeviceNet, CC-Link, ROHS, DESINA, CE, UL CSA, Sala Limpa, 30V, 300V, 600V, 1000V...
Desmontando chainflex®
Variações de capas externas chainflex®: PVC, PUR, TPE
As 7 regras básicas para um bom cabo

chainflex® funciona

para aplicações dinâmicas

forte

cabos flexíveis para aplicações móveis

testado...

no laboratório da igus®

...e enxuto

melhor solução para o processo dos clientes

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h