Materiais de revestimento dos cabos

O revestimento externo de um cabo protege contra diversas adversidades, como o esforço mecânico, a temperatura ou substâncias químicas, com as quais o cabo entra em contato. Para os cabos chainflex, a igus oferece os materiais de revestimento PVC, PUR e TPE. Desta forma, a igus assegura que as misturas dos materiais de revestimento são adaptadas aos requisitos, têm aderência reduzida e elevada resistência ao desgaste. Dependendo da aplicação e das condições externas, pode escolher entre diferentes materiais de revestimento.
 
O revestimento em PVC é o material mais econômico, que, pela sua natureza, é desenvolvido para cargas reduzidas a moderadas e ideal para temperaturas ambiente de +5 °C a +70 °C. Assim como todos os outros materiais de revestimento da igus, o PVC é uma mistura de materiais muito resistente ao desgaste para a utilização em esteiras porta cabos. O PUR, por outro lado, também é resistente a entalhes e oferece alta resistência ao óleo, o que é ideal para uso em máquinas-ferramentas. Além disso, apresenta uma variação de temperaturas ampliada de -25 °C a +80 °C e uma elevada resistência a raios UV. Em contraste, o material TPE apresenta a maior resistência a raios UV e a óleos ou óleos orgânicos. A variação de temperaturas é de -35 °C a 100 °C.
 
O PVC ou policloreto de vinil é um material termoplástico muito versátil, frequentemente utilizado em linhas de produção e de montagem, assim como na tecnologia de embalagem ou iluminação, devido à sua estrutura química e à baixa inflamabilidade do material. Graças à sua elevada resistência e às boas propriedades de isolamento, os cabos em PVC são populares mesmo para isolamento fino. O PVC é resistente a umidade constante e também a água salgada. Em caso de incêndio de um cabo de PVC, um aditivo, como o cloro, no material de revestimento liberta halogêneos, que podem representar um risco para os humanos.
 
Na variação de baixa tensão (até 1.000 V), o PVC é também o material com a melhor relação preço-desempenho. A igus fornece cabos em PVC com compostos resistentes e não resistentes a óleos.
 
O PUR ou poliuretano, por outro lado, é um elastômero termoplástico livre de halogênio e autoextinguível, tendo ganho importância crescente na área dos cabos nos últimos anos. Até uma determinada temperatura, o PUR é semelhante à borracha, tornando-o muito interessante para cabos, pois é muito resistente à flexão devido a este comportamento. Apresenta propriedades de um material de revestimento resistente, como a resistência a cortes, valores de desgaste baixos e flexibilidade a frio. Além disso, sua compatibilidade  química é melhor que a de outros materiais. Os cabos em PUR da igus são resistentes a óleos e líquidos de refrigeração e, devido à sua composição, não contêm quaisquer halogêneos tóxicos, que poderiam ser perigosos em caso de incêndio. Os cabos em PUR são populares para máquinas-ferramenta, na construção de instalações, em fábricas de cimento, na indústria de tintas e na indústria automotiva.
 
OTPE representa elastômeros termoplásticos e é o termo genérico para diversas subcategorias. Os materiais TPE-U são usados principalmente para cabos flexíveis, pois podem suportar cargas mecânicas muito bem e são altamente resistentes a influências externas, como produtos químicos ou temperaturas. O TPE é geralmente adequado para uma variação de temperaturas de -35 °C a +100 °C. Além disso, o TPE é livre de halogênio. Ao adicionar substâncias halogêneas, também é possível produzir o TPE como material retardante de chamas, cumprindo a norma UL 94-HB. É frequentemente usado em esteiras porta cabos, especialmente em condições ambientais adversas ou aplicações envolvendo movimento contínuo. Os cabos TPE são um material popular frequentemente usado em aplicações de guindastes, manuseio de materiais ou aplicações de baixa temperatura.
 
As soluções de cabos chainflex e as suas áreas de aplicação são tão variadas e únicas quanto os requisitos e as aplicações.

Você está familiarizado com nossas ferramentas on-line?

Basta encontrar e escolher um tipo adequado, calcular sua vida útil e solicitá-lo on-line
 
Localizador de produtos

Localizador de produtos

Chegar rapidamente ao cabo certo
Calculadora de vida útil

Calculadora de vida útil

Calcular a vida útil de qualquer cabo chainflex
Calculadora de sobretaxa do cobre

Calculadora de sobretaxa do cobre

Calcular a atual sobretaxa de cobre
configuradores chainflex

Configuração para cabos especiais

Configure seu cabo individual em apenas três minutos


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h