Cabo de robô para o sétimo eixo

O que exatamente é o "sétimo eixo - cabo"? Este cabo é usado em um robô quando ele é montado em um eixo linear. O robô móvel multidimensional usual tem seis eixos para realizar sua sequência de movimento para a aplicação. Os números dos eixos começam no pé do robô (Eixo 1) e vão para sua "mão" (Eixo 6). Esses são os eixos em que os cabos do robô são usados para compensar os movimentos de torção. Se o robô agora precisar viajar ao longo de uma linha de produção porque seu processo de trabalho leva mais tempo do que o tempo de ciclo disponível em sua localização, ele é montado em um eixo linear. Esse eixo é chamado de sétimo eixo e pode ter muitos metros de comprimento. O robô naturalmente requer energia e sinais nesse eixo. Os dados também devem ser enviados de volta ao sistema de controle. O robô precisa de algo como um cabo de extensão que possa funcionar constantemente na esteira linear necessária. Esse cabo é chamado de cabo do sétimo eixo e é muito complexo porque existem muitos sinais diferentes para transportar.

Cabos de robô do sétimo eixo

Cabos para ABB, KUKA e Fanuc

Cada fabricante de robôs usa combinações de núcleo diferentes, dependendo dos robôs diferentes. Essas combinações são condicionadas pela unidade em questão e pelo sistema de medição do robô. Um robô FANUC, por exemplo, deve ser fornecido de forma completamente diferente de um robô KUKA ou um da ABB. Mesmo dentro de cada fabricante, a versão do robô exigem diferentes designs de cabos. Na série CFSPECIAL.792, mapeamos os designs de versões comuns. Isso permite o uso individual mesmo para pequenas quantidades. Como o robô geralmente está conectado, fornecemos os cabos montados no comprimento desejado. Basta nos dizer o tipo de robô que você precisa e forneceremos uma solução pronta para conectar.  

Você está familiarizado com nossas ferramentas on-line?

Simplesmente encontre e escolha um tipo adequado, calcule sua vida útil e faça o pedido online
Localizador de produtos

Localizador de produtos

Chegar rapidamente ao cabo certo
Calculadora de vida útil

Calculadora de vida útil

Calcular a vida útil de qualquer cabo chainflex
Calculadora de sobretaxa do cobre

Calculadora de sobretaxa do cobre

Calcular a atual sobretaxa de cobre
configuradores chainflex

Configuração para cabos especiais

Configure seu cabo individual em apenas três minutos


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h