Cable sets for robots

Quantidade de produtos: 4

Robot cable set for 2-axis kinematics

Product information
Set consisting of:
  • 2x motor cable, straight plug
  • 2x encoder cable, straight plug
  • 2x iniators NC (normally closed) PNP
  • 2x iniators, straight connector

For single axes, line, area & 2-axis delta robots
Suitable for igus Robot Control and Dryve D1
a pedido
3 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Robô drylin delta | Conjunto de cabos

  • Cabo motor 3x, conector reto
  • Cabo codificador 3x, conector reto
  • 3x interruptores de proximidade contato normalmente fechado (NC) PNP
  • 3x interruptores de proximidade, conector reto
a pedido
3 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Robot cable set for 4-axis kinematics

Product information
Set consisting of:
  • 4x motor cable, straight plug
  • 4x encoder cable, straight connector
  • 4x iniators NC (normally closed) PNP
  • 4x iniators, straight connector

For single axes, SCARA robots & 4-axis jointed-arm robots
Suitable for igus Robot Control and Dryve D1
a pedido
3 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Robot cable set for 5-axis kinematics

Product information
Set consisting of:
  • 5x motor cable, straight plug
  • 5x encoder cable, straight plug
  • 5x iniators NC (normally closed) PNP
  • 5x iniators, straight connector

For single axes, line, area & 2-axis delta robots
Suitable for igus Robot Control and Dryve D1
a pedido
3 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h