drylin® W - Patins Montados

Três dimensões Ø: 10, 16, 20 mm
 
 

Pedido de um sistema completo

Com este configurador, pode montar uma guia dupla e a carruagem a seu gosto:


Patim W, montado

No. de artigo:
C [mm]:
Nº de encomenda   Adequado Peso A C A2 C2 K2 H2 Capacidade de carga estática    
    guia   Largura Comprimento       ±0,17 Coy Coz Mox Moy Moz    
    Nº de encomenda [kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [N] [N] [Nm] [Nm] [Nm]    
 WW-06-30-06 (1) - WSQ-06-30 0,1 54 60 45 51 M4 18 1680 840 25 34 34 a pedido 
 WW-06-60-06 (1) - WSQ-06-60 0,13 85 60 76 51 M4 18 1680 840 25 34 34 a pedido 
 WW-06-60-06-HKA (1) - WSQ-06-60 0,13 85 60 76 51 M4 18 1680 840 25 34 34 a pedido 
 WW-06-30-08 - WSQ-06-30 0,11 54 80 45 71 M4 18 1680 840 25 51 51 a pedido 
 WW-06-60-08 - WSQ-06-60 0,15 85 80 76 71 M4 18 1680 840 25 51 51 a pedido 
 WW-06-60-08-HKA - WSQ-06-60 0,15 85 80 76 71 M4 18 1680 840 25 51 51 a pedido 
 WW-06-30-10 - WSQ-06-30 0,12 54 100 45 91 M4 18 1680 840 25 68 68 a pedido 
 WW-06-60-10 - WSQ-06-60 0,17 85 100 76 91 M4 18 1680 840 25 68 68 a pedido 
 WW-06-60-10-HKA - WSQ-06-60 0,17 85 100 76 91 M4 18 1680 840 25 68 68 a pedido 
 WW-10-40-10 - WS-10-40 0,29 73 100 60 87 M6 24 4800 2400 96 170 170 40,35 USD 
 WW-10-40-15 - WS-10-40 0,34 73 150 60 137 M6 24 4800 2400 96 290 290 42,65 USD 
 WW-10-40-20 - WS-10-40 0,4 73 200 60 187 M6 24 4800 2400 96 410 410 45,00 USD 
 WW-10-80-10 - WS-10-80 0,34 107 100 94 87 M6 24 4800 2400 178 170 170 45,36 USD 
 WW-10-80-15 - WS-10-80 0,42 107 150 94 137 M6 24 4800 2400 178 290 290 46,05 USD 
 WW-10-80-20 - WS-10-80 0,5 107 200 94 187 M6 24 4800 2400 178 410 410 50,95 USD 
 WW-10-120-10 - WS-10-120 0,41 153 100 140 87 M6 24 4800 2400 288 170 170 a pedido 
 WW-10-120-15 - WS-10-120 0,54 153 150 140 137 M6 24 4800 2400 288 290 290 a pedido 
 WW-10-120-20 - WS-10-120 0,66 153 200 140 187 M6 24 4800 2400 288 410 410 a pedido 
 WW-16-60-10 - WS-16-60 0,71 104 100 86 82 M8 35 8400 4200 240 270 270 54,65 USD 
 WW-16-60-15 - WS-16-60 0,84 104 150 86 132 M8 35 8400 4200 240 480 480 a pedido 
 WW-16-60-20 - WS-16-60 0,97 104 200 86 182 M8 35 8400 4200 240 690 690 a pedido 
 WW-20-80-15 - WS-20-80 1,2 134 150 116 132 M8 44 12800 6400 525 670 670 70,67 USD 
 WW-20-80-20 - WS-20-80 1,3 134 200 116 182 M8 44 12800 6400 525 990 990 75,64 USD 
 WW-20-80-25 - WS-20-80 1,5 134 250 116 232 M8 44 12800 6400 525 1250 1250 80,62 USD 
 WW-25-120-15 - WS-25-120 2,54 195 150 173 128 M10 55 19200 9600 1250 880 880 a pedido 
 WW-25-120-20 - WS-25-120 2,8 195 200 173 178 M10 55 19200 9600 1250 1360 1360 a pedido 
 WW-25-120-25 - WS-25-120 3,07 195 250 173 228 M10 55 19200 9600 1250 1840 1840 a pedido 
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD Encomenda de amostras Especialistas PDF Solicitação de cotação Preços escalonados myCatalog
Por favor repare que a guia WSQ-06-30 tem secção quadrada.
O valor para C ou também se aplica para Co(-y).
(1) Versão para guias angulares
Para as guias indicadas

Contato

Buchas Polímero
+55 11 3531 4487 Em que posso ajudar?

myigus myCatalog

3D CAD-LibrariaCatálogo OnlineNovidades 2016Selecção de sistema Drylin®Exemplos de aplicaçãoEmail aos peritos de produtosPorquê drylin®Consultar/EmcomendarFormulário rápidasConsulta sobre eixoPesquisa de N° de artigoCatálogos/exemplosDownload

Sem quantidade mínima para compras
7:30 -18:00 Entrega + Atendimento Entrega em 24h* Amostras grátis

Mais de 100.000 produtos disponíveis! Serviços de consultoria técnica de segunda à sexta, das 8 às 18 horas!

Newsletter Registration
Condições Gerais de Venda Realização Observações gerais Declaração de Proteção e Privacidade de Dados