Produtos para usinas siderúrgicas

Resistente ao calor e poeira sob condições extremas

Desde siderúrgicas, metalúrgicas, fundições e laminadores até ao armazenamento de materiais - a igus oferece a solução de fornecimento de energia adequada para todos os requisitos de uma siderúrgica moderna e integrada.  Condições extremas, como calor e desenvolvimento de poeira, altas demandas de precisão, cursos longos e movimentos parcialmente dinâmicos, exigem soluções individuais para cada aplicação.
Temos a solução para quase todos os requisitos e dispensamos totalmente o aço e outros metais em nossos materiais. Os sistemas de aço já têm sido substituídos com êxito por sistemas de esteiras porta cabos em polímeros de elevada performance devido à sua excecional adequação a muitas áreas exigentes.
Os requisitos são altos e nós os cumprimos:
  • Design modular de baixo custo
  • Material testado e comprovado com garantia do sistema igus
  • Durabilidade com baixa manutenção
  • Resistentes à corrosão, sujeira, produtos químicos e temperaturas elevadas
  • Leveza e alta resistência
  • Testado pela TÜV

cotação

Precisando de uma cotação?

Nossos especialistas terão o prazer em lhe auxiliar a encontrar a solução mais adequada para a sua aplicação! 
Solicite aqui

Produtos de ponta para siderúrgicas

Esteiras porta cabos E4.1 Esteira porta cabos E4.1
Para cargas elevadas, comprimentos sem suporte longos e também para aplicações deslizantes.
Esteira porta cabos 4040HD Esteira porta cabos 4040HD/5050HD
Estabilidade de alta tração (força de tração 20% superior comparando com a série 4040). O padrão para cursos longos.
rol e-chain® 5050RHD Esteira porta cabos 4040R/5050R
Cursos possíveis de até 800m Velocidades possíveis de até 6 m/s
Esteira porta cabos da série P4.1 Esteira porta cabos P4.1
Cursos superiores a 1.000m.  Velocidades superiores a 5 m/s.  Vibrações e ruído reduzidos graças ao rolamento de perfil dividido
readychain Fornecimentos de energia prontos para conectar
Sistemas de esteiras porta cabos prontos para instalar e cabos montados para as suas máquinas Sem quantidade mínima de encomenda, entregas à partir de 3 dias.
Cabos chainflex Cabos chainflex
Para uso nas esteiras porta cabos Vários tipos de cabos com diferentes aprovações e diferentes certificações de conformidade.

Manutenção preditiva

Plásticos inteligentes aumentam a confiabilidade de seus sistemas.
Os produtos inteligentes relatam a data de manutenção durante a operação e se integram perfeitamente aos seus processos.

Mais informações sobre os plásticos inteligentes

Uso bem sucedido em siderurgia

Fornecimento de energia na ponte rolante de transporte de placas na laminação a quente da Thyssen Krupp Fornecimento seguro de energia durante o transporte de placas
No laminador a quente da Thyssen Krupp em Duisburg, uma cadeia de energia pronta para uso fornece energia confiável à ponte rolante de transporte de placas de 180 t da empresa BANG. Espaço de instalação reduzido, resistência a altas temperaturas, resistência a fortes agentes químicos e uma operação sem problemas – a solução da igus satisfaz os requisitos perfeitamente e foi instalada rapidamente no guindaste.
Sistema de fornecimento de energia no guindaste externo da siderurgia da Corus Rail Aplicação exigente na siderurgia inglesa
No fornecedor de engenharia ferroviária Corus Rail, esteiras porta cabos da igus em pontes rolantes e guindastes externos substituem os antigos sistemas festoon suspensos. Projetamos o novo sistema de fornecimento de energia totalmente montado que consiste em fortes esteiras porta cabos de plástico, calhas de guia de alumínio e cabos chainflex especificamente para aplicações dinâmicas em ambientes agressivos e corrosivos.

Porque trocar os sistemas Festoon tradicionais por sistemas de esteiras porta cabos igus!

Material informativo

Redução de custos e manutenção em pontes rolantes em siderúrgicas!
Baixe o material aqui
material download

Mais informações

Vantagens das modernas, robustas e duradouras esteiras porta cabos

vs sistemas tradicionais frágeis e dispensiosos

Sistemas festoon

esteira porta cabos igus vs festoon Nos sistemas festoon e os cabos estão suspensos e expostos a temperaturas variáveis, assim como a areia e sal (em instalações externas). Muitas vezes, o vento faz com que os cabos fiquem emaranhados, resultando rapidamente em tempo de inatividade e parada.
Saiba mais aqui!

Enroladores de cabos motorizados

esteiras porta cabos igus vs enroladores de cabos Os chamados enroladores de cabos motorizados ou bobinas de cabos também podem ser usados como fonte de energia. Sua montagem é relativamente simples e normalmente não requerem um canal de guia para segurar o cabo, porém requerem grande espaço de instalação. 
Saiba mais aqui!

Barramentos

esteira porta cabos igus vs barramentos Os barramentos, estão entre as soluções mais antigas e usadas para transmissão de energia, mas são difíceis de limpar e a sua manutenção é inconveniente, e não são adequados para ambientes que a higiene é necessária.
Saiba mais aqui!

Gostaria de receber uma consultoria técnica dos nossos especialista?

Solicite uma ajuda em seu projeto!

Solicitar uma visita!
visita especialista igus


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h