e-chain® E2/000 - Duas peças - O padrão para a E2

altura interna de 21 mm, esteira porta cabos, "metade" tubo porta cabos, tubo porta cabos

Série 1500

Série 1500

Ir para a série 1500
série 1400

Série 1400

Ir para a série 1400
Série 1450

Série 1450

Ir para a série 1450
Série 1480

Série 1480

Ir para a série 1480
EF2.21

Série EF2.21

altura interna de 25 mm, esteira porta cabos, "metade" tubo porta cabos, tubo porta cabos

Série 2500

Série 2500

Ir para a série 2500
Série 2400

Série 2400

Ir para a série 2400
Série 2450

Série 2450

Ir para a série 1450
Série 2480

Série 2480

Ir para a série 2480

altura interna de 35 mm, esteira porta cabos, "metade" tubo porta cabos, tubo porta cabos

Série 2700

Série 2700

Ir para a série 2700
Série 2600

Série 2600

Ir para a série 2600
Série 2650

Série 2650

Ir para a série 2650
Série 2680

Série 2680

Ir para a série 2680

altura interna de 45 mm, esteira porta cabos, "metade" tubo porta cabos, tubo porta cabos

Série 3500

Série 3500

ir para a série 3500
Série 3400

Série 3400

Sobre a série 3400
Série 3450

Série 3450

Sobre a série 3450
Série 3480

Série 3480

Ir para a série 3480

altura interna de 24 mm, passo pequeno para funcionamento silencioso em alta velocidade

Série 255

Série 255

Série 255
Ferramenta de abertura de esteiras E2/000
Ir para ferramenta de abertura de esteira
E2/000 com travessas extensoras
Ir para a lista de produtos

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: