Informações sobre o produto para a cadeia eletrônica E4.1

Informações sobre o produto e-chain E4.1
  • Para aplicações particularmente exigentes
  • Design rebaixado para ótima estabilidade lateral
  • Sistema duplo de stop-dog e conexão grande de pino/furo para alta absorção de força
  • Alta força de empuxo em viagens longas e para comprimentos longos sem suporte
Amostra da cadeia de energia do E4.1
E4.1 Loja on-line da e-chain

Fechamento duplo

Tampa de extremidade dupla e retangular

Cães de parada verticais e pinos grandes

Conexão grande de pino/furo

Dimensionamento das barras transversais

Tampas que podem ser abertas

Barra transversal QuickLock

Projeto de corte inferior

Princípio do link interno/externo

Separação interna favorável ao cabo

Freio contra ruídos

Almofada de desgaste

Proteção contra sujeira e cavacos até 850°C

Desenrolamento suave

Sem pretensão

Poucas peças

Alívio de tensão

Suporte de montagem com vedação estanque

Sistema modular flexível

Amostra da cadeia de energia do E4.1
E4.1 Loja on-line da e-chain

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: