Uma parceria perfeita:
igus & HARTING
para a ligação perfeita

Cabos montados com conector plug-in HARTING

Uma combinação perfeita - igus readycable: cablagem industrial de cabos chainflex com conectores de encaixe industriais HARTING. Quer sejam cabos de controle montados ou chicotes individuais feitos sob medida sem quantidade mínima de pedido - a qualidade do cabo chainflex extensivamente testada em conjunto com os tipos de conectores HARTING Han 3A, 6B, 10B, 16B e 24B como uma solução readycable pronta para conectar para aplicações industriais ajuda a economizar chicotes de conectores complexos e garante componentes seguros.
 

Sistema monobloco ou modular

O que é a tecnologia monobloco?

Apenas uma inserção é instalada por carcaça do conector. Oferecemos esses conectores plug-in Harting nos tamanhos de caixa 6B, 10B, 16B e 24B.
Os conectores plug-in Harting da série Han® EE são projetados para grau 3 de contaminação de 500 V quando totalmente montados. Um arranjo de contato modificado permite o uso no mesmo grau de contaminação para tensões mais altas de até 1.000 V. Quando os conectores plug-in estão totalmente equipados, também é possível uma tensão de referência mais alta, mas com menor grau de contaminação. 

O que significa sistema modular?

O Han-Modular® combina vários módulos conectores Harting em um invólucro. É possível combinar sinais, potência, dados e até pneumática, tudo em um invólucro de conector .  
Os tamanhos de caixa padrão permanecem os mesmos e, em vez de um monobloco, várias inserções podem ser combinadas em uma caixa. 
Além disso, os requisitos de espaço são reduzidos, pois o número de caixas é reduzido e a funcionalidade é aumentada ao mesmo tempo.

Você também gostaria de configurar seu sistema modular? 
Então fale conosco. 
Solicite Han-Modular®
Monobloco Harting
Harting Modular

Tecnologia monobloco

... Concretizar.

HARTING & igus: carrinho de compras
Ir para a loja online

Conector de encaixe industrial da HARTING

O que tem de especial?

Existem boas razões para a igus confiar na parceria com a HARTING no que respeita à confecção de cabos: para além da capacidade de integração na sua própria produção, os seguintes critérios foram importantes para a escolha da HARTING como fornecedor de conectores de encaixe modulares: 
 
  • Qualidade e inovação dos conectores de encaixe
  • Entregas confiáveis e competitividade do fornecedor
  • Confecção variável de cabos com base no sistema Han-Modular® e todos os tamanhos de instalação convencionais Han 3A, 6B, 10B, 16B e 24B
  • Design claro dos conectores retangulares HARTING: montagem simples de todas as peças, tais como alojamentos de conector, insertos macho e fêmea ou bucins
Confeção de cabos com conectores HARTING

Montagem de cabos igus com conectores HARTING

readycable da igus & HARTING

O que é típico nesta parceria?

A produção de readycable da igus pode mostrar os seus pontos fortes com a HARTING como fornecedor e parceiro de design dos conectores de encaixe industriais modulares Han®.  A qualidade, o tempo de execução, a produtividade e, portanto, também o preço são boas razões para a confecção industrial de cabos na igus. A combinação deste processamento automatizado dos contatos nos insertos pela HARTING com o processamento automatizado dos cabos a montante, áreas de confecção especializadas e o sistema Kanban culmina na flexibilidade ímpar dos readycable da igus:
  • Prontos para conectar diretamente do fabricante de cabos
  • Exatamente no comprimento desejado (cortados com precisão ao cm) 
  • Sem valor ou quantidade mínima de encomenda
  • Disponíveis em estoque e prontos a enviar em 24 horas 
  • Formas especiais de confecção fazem parte de nosso dia a dia

Porque o produto deve cumprir as suas promessas

"garantia de 36 para cabos chainflex e cálculo da vida útil baseada em 2 mil milhões de ciclos de teste por ano"

Os cabos chainflex utilizados para os readycables são intensivamente testados no laboratório de testes da empresa com 3.800 m², o maior desta indústria. Os cabos readycable prontos para conectar garantem uma longa vida útil graças aos exaustivos testes e inspeções de qualidade no laboratório da própria empresa e aos mais de 25 anos de experiência na fabricação e na confecção de cabos.
 
A igus é agora a primeira empresa alemã a ter esta promessa validada para cabos chainflex. Em um complexo processo de certificação, o instituto americano "Underwriters Laboratories" confirmou a precisão da promessa "36 meses de garantia em cabos chainflex® e cálculo da vida útil baseada nos 2 mil milhões de ciclos de testes por ano". Isto torna a empresa com sede em Colônia, a primeira na Europa a ter a veracidade de uma declaração de marketing confirmada por uma instituição de testes. No futuro, cada cabo chainflex® que sair da fábrica em qualquer lugar do mundo será identificado pelo símbolo da UL com seu número exclusivo B129699, referido à igus®.
Símbolo de verificação UL em chainflex

Conector modular

Conector modular – a interface feita à medida

Um módulo de conectores pronto para conectar em vez de muitos conectores individuais

O Conector modular é um novo tipo de conector macho para a conexão de cabos elétricos, cabos de fibra ótica e mangueiras pneumáticas. É caracterizado por um alojamento de baixo perfil e economia de espaço e pode ser usado sempre que um grande número de cabos tiver que ser conectado em um espaço de instalação o menor possível.
 
Este é um desenvolvimento conjunto da igus e da HARTING, que usa o conector de encaixe Han-Modular da HARTING altamente personalizável. Todas as peças em forma de módulos usados, molduras articuladas e carcaças podem ser combinadas umas com as outras de forma modular e podem ser encomendadas para cablagem na igus como já pronto. Em 2018, a igus deu luz verde para os primeiros projetos modelo.

Mais conectores de encaixe industriais

Conectores de conexão de elevada performance, conectores de conexão de sinais e milhares de componentes – assim, a igus garante uma disponibilidade elevada com prazos de envio curtos.

Cabos vendidos por metro

Cabos vendidos por metro para aplicações móveis em esteiras porta cabos: os chainflex cumprem todos os requisitos de compatibilidade eletromagnética, bem como as normas e diretrizes tais como UL, CSA, EAC e muito mais.

Cabos de acionamento prontos para conectar

Com cerca de 4.600 cabos confecionados de motor, servo, sinais e encoder, a igus é a referência mundial em termos de cabos confeccionados para utilização em esteiras porta cabos.  

Transmissão de energia pronta para o uso

Sistemas de esteiras porta cabos montadas a partir de um único fornecedor: economize até 80% nos custos de processamento com as ofertas readychain da igus.  


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Photo
André Fuentes

Especialista de Produto - readycable® e readychain®

Envie um e-mail

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h