Monitoramento da força de tração (CF.P) com a ajuda dos cabos

Detecção da força pull CF.P

Sensor para cabos inteligentes | isense CF.P

Este sensor tem afinidade com cabos

Para cabos que passam em uma esteira porta cabos, uma "aparência" particularmente intensa é necessária. O sensor CF.P mede as forças diretamente no alívio de tensão na extremidade fixa da esteiras e ajuda você a estimar de forma realista a carga no cabo. Se um cabo dentro de uma esteira for carregado além do valor alvo, o sensor CF.P registra e transmite esses valores excessivos. Se necessário, pode disparar o desligamento do sistema ou um alarme. Isso protege seus cabos e seu sistema e estende sua vida útil. Você pode encontrar o sensor CF.P certo para o seu cabo no configurador. 


Vídeo de função CF.P

Descubra a funcionalidade CF.P em 78 segundos

 
  • O sensor CF.P mede as forças de tração nos cabos
  • Forças de tração permanentemente aumentadas podem levar a danos no cabo e, no pior dos casos, incêndio no cabo
  • O sensor CF.P identifica a manutenção que foi realizada de maneira incorreta devido aos cabos
  • Os dados são armazenados em um cartão SD e podem ser lidos para análises

Instruções de instalação CF.P

Instruções de instalação para i.Sense CF.P


Diagramas simples e claros em 16 páginas. 13 etapas para a instalação correta do módulo EC.P, incl. outros materiais e ferramentas necessários.
 

CF.P em um guindaste de contêiner

Proteção perfeita de cabos

Konstantin Schmer mostra onde uma unidade CF.P é montada em um guindaste. O sistema pode ser adaptado com quase qualquer sistema de fornecimento de energia igus®. 
Se você tem um guindaste com uma esteira porta cabos da igus® e deseja uma renovação e uma proteção confiável contra danos ao cabo, ficaremos felizes em ajudá-lo.  
Solicitar CF.P

Exemplos de aplicação CF.P

Aplicações deslizantes

Curso longo

Soluções especiais

Soluções especiais de longa distância

Permite velocidades mais altas

Alta velocidade

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h