prós e contras da mangueira corrugada vs triflex® R

As primeiras lutas documentadas ocorreram já em 3.000 AC e foram principalmente para entretenimento.

Na igus®, temos uma batalha muito diferente. Uma batalha entre a mangueira corrugada e nossa esteira porta cabos triflex R! Isso é muito recente em comparação com a primeira luta e o foco, reconhecidamente, não é entretenimento como era naquela época. Agora, está firmemente em aplicações industriais e oferece o melhor para os clientes.

Focando nas vantagens e desvantagens, essa dupla dura oito rodadas em uma série de vídeos abaixo. Muito mais rápido do que a luta de boxe mais longa da história, que foi de 110 rodadas!

Deixe a batalha começar.

Os competidores

A mangueira corrugada

Existem várias descrições deste produto, desde mangueiras corrugadas, mangueiras de proteção até tubos corrugados. Não importa como é chamado, o trabalho continua o mesmo, que consiste em guiar e agrupar cabos e protegê-los contra influências externas. 
Essa comparação mostra a superioridade de sua proteção e operabilidade em relação à esteira porta cabos triflex R.

Esteira porta cabos triflex R

Para essa combinação entre mangueira corrugada e triflex R, escolhemos o triflex R TRE com sua opção "fácil de encher". Em quase todas as áreas, esse tipo de corrente triflex R oferece o compromisso ideal entre manuseio, proteção e versatilidade de uso.  

A mangueira corrugada e a esteira triflex R foram realizadas por oito rodadas interessantes e agitadas.

Rodada 1: Alongamento

Como os dois produtos se comportam sob tensão de tração?

Mangueira corrugada
  • Estica muito sob carga de tração
  • Os cabos na mangueira corrugada não podem se alongar na mesma proporção e, portanto, estão danificados
triflex R
  • A esteira triflex R se estende apenas minimamente sob carga de tração
  • Sem carga adicional para os cabos

Rodada 2: Raio de curvatura mínimo definido

Existe um limite para a quantidade de flexão possível?

Mangueira corrugada:
  • Não oferece raio mínimo de curva
triflex R: 
  • Oferece um raio de curvatura entre 50 a 182 mm, dependendo do tamanho triflex

Rodada 3: Demasiada flexão

O que acontece se o produto for dobrado demais?

Mangueira corrugada
  • Danos à mangueira corrugada devido a tensões e movimentos de torção podem causar danos aos cabos
triflex R
  • Os batentes impedem que a esteira porta cabos dobre demasiado firmemente.

Rodada 4: Torção

O que acontece quando as forças torcionais ocorrem?

Mangueira corrugada
  • Nenhuma torção ou uma torção limitada ocorre
triflex R
  • Ângulo de torção de 7-12,5° por elo da esteira
  • Ângulo de torção de até 900° para um metro (exemplo: TRC/TRE.40)

Rodada 5: Adicionando serviços/cabos dentro da mangueira ou triflex sem conectores

Quais opções existem para instalar serviços/cabos?

Mangueira corrugada
  • Pode ser instalado somente através das extremidades da mangueira
triflex R
  • Pode ser instalado através das extremidades da esteira ou devido ao design do TRE, TRL e TRCF, a instalação de cabos/serviços pode ser implementada externamente.

Rodada 6: Instalação de cabos/serviços com arnês

Como os cabos com plugues podem ser instalados?

Mangueira corrugada
  • Se a ficha não for demasiado grande, o cabo pode ser empurrado a partir das extremidades
triflex R
  • Com TRE, TRL, TRLF e TRCF, os cabos com plugues podem ser pressionados externamente

Rodada 7: Encurtamento e alongamento

Quais opções existem para ajustar o comprimento?

Mangueira corrugada
  • Só pode ser encurtado com ferramentas (facas). Isso pode representar riscos à saúde e à segurança e danificar os cabos.
triflex R
  • O comprimento é ajustável com e sem a necessidade de ferramentas. Isso depende de qual faixa triflex.
  • Devido ao design modular, o triflex pode ser alongado e encurtado encaixando/removendo os elos da esteira para se adequar. Isso não pode ser feito com uma mangueira ondulada.

Rodada 8: Substituição após danos

Como as áreas danificadas podem ser reparadas?

Mangueira corrugada
  • As áreas danificadas não podem ser substituídas ou reparadas
triflex R
  • No caso improvável de um elo da esteira ser danificado, o vínculo de esteira danificada pode ser substituído, mesmo quando a esteira é preenchida com cabos ou serviços.
Aqui você encontrará o triflex R TRE.60.087.0.B e-chain® sendo testado.
Ir para o site
Aqui você pode baixar um whitepaper sobre as vantagens e desvantagens do triflex versus a mangueira corrugada em robôs.
Ir para downloads

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Photo
Gustavo Silva

Especialista de Produto - triflex®

Envie um e-mail

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h