Suportes adaptadores para sistemas de retração igus

Os sistemas de retração fornecem todos os padrões de perfuração amplamente utilizados para fixação: 380x70mm e 490x90mm (em
Ø12,5 mm). Também fornecemos uma ampla gama de suportes adaptadores dependentes do fabricante e do modelo do estoque, a
fim de se adaptar a outras variações do robô. Muitos modelos de robôs têm apenas posições de
instalação laterais na fábrica. Com a ajuda de nossa linha de produtos de adaptadores, os sistemas de retração podem ser instalados com segurança sem esforço
adicional de construção e/ou perfuração.
Aqui você encontrará uma seleção de suportes de adaptador listados pelo fabricante e tipo de robô para conectar rápida e facilmente um sistema de retração a um robô.

Vá direto para o fabricante do robô desejado

Adequado para robôs ABB

Suporte adaptador para ABB Número da peça:
TR.907.347

Tipos de robôs:
IRB 6600, IRB 6640, IRB 6650

Peso:
4 kg
Suporte adaptador para ABB TR.907.468 Número da peça:
TR.907.468

Tipo de robô:
IRB 6400

Peso:
9,8 kg
Suporte adaptador para ABB TR.907.381 Número da peça:
TR.907,381

Tipo de robô:
IRB 2400/10, IRB 2400/16

Peso:
5,2 kg
Suporte adaptador para ABB TR.908.494 Número da peça:
TR.908.494

Tipo de robô:
IRB 4600, IRB 2600

Peso:
2,9 kg

Adequado para robô Comau

Suporte adaptador para Comau TR.907.374 Número da peça:
TR.907.374

Tipo de robô:

NH1 130-2.6, NH3 165-2,7, NH3 220-2.7
NJ 110-3,0, NJ 110-2.6
SMART5 NJ 165-3,0

Peso: 
4,7 kg
Suporte adaptador para Comau TR.907.447 Número da peça: 
TR.907,447

Tipo de robô: 
NM 45-2.0
NM 16-3.1


Peso:
3,4 kg
Suporte adaptador para Comau TR.908.493 Número da peça:
TR.908.493

Tipo de robô:
Smart Six



Peso:
2,2 kg

Adequado para robô Motomann

Suporte adaptador para Motomann TR.907.327 Número da peça:
TR.907.327

Tipo de robô: 
UP20, UP50, UP130,
UP165 ES165, ES200, ES280
HP20, HP165
MH6

Peso:
3,6 kg
 
Suporte adaptador para Motomann TR.909.641 Número da peça: 
TR.909.641

Tipo de robô: 
MH50




Peso:
2,0 kg

Adequado para robôs Fanuc

Suporte adaptador para FANUC TR.911.220 Número da peça:
TR.911.220

Tipo de robô: 
M-710iC50
M-710iC70

Peso:
2 kg
Suporte adaptador para FANUC TR.908.973 Número da peça: 
TR.908.973

Tipo de robô:
M-710iB45


Peso:
1,1 kg
Suporte adaptador para FANUC TR.907.270 Número da peça:
TR.907.270

Tipo de robô: 
R-2000iB, R-2000iA, R-1000iA
S430, S420

Peso:
4,5 kg
Suporte adaptador para FANUC TR.907.470.12 Número da peça:
TR.907.470.12

Tipo de robô:
M-900ia260L
M-900iA350

Peso:
6,8 kg
Suporte adaptador para FANUC TR.907.902.12 Número da peça:
TR.907.902.12

Tipo de robô:
M-900iA600


Peso:
8,9 kg
Suporte adaptador para FANUC TR.910.876 Número da peça:
TR.910.876

Tipo robusto:
M900-IB700


Peso:
4,6 kg

Adequado para robôs KUKA

Suporte adaptador para KUKA TR.907.599 Número da peça:
TR.907.599

Tipo robusto:
KR5, KR5arc, KR6, KR16


Peso:
2,5 kg
Suporte adaptador para KUKA TR.908.113 Número da peça:
TR.908.113

Tipo de robô:
KR-1000


Peso:
5,2 kg
Suporte adaptador para KUKA TR.908.014 Número da peça:
TR.908.014

Tipo de robô:
KR60 (HA)
KR30 (HA)

Peso:
4,3 kg
Mangas adaptáveis para KUKA TR.911,223 Número da peça:
TR.911.223

Tipo de robô: série
Quantec (conjunto de 4)

Peso:
0,6 kg

Adequado para robôs Reis

Suporte adaptador para Reis TR.907.706 Número da peça:
TR.907.706

Tipo de robô:
RV30-26, RV10-16, RV20-16, RV60-16
RV60-26, RV60-40, RV60-60
RV130

Peso:
4,3 kg

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Photo
Gustavo Silva

Especialista de Produto - triflex®

Envie um e-mail

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h